Zurück zur Übersicht
Verbindungsstecker IVB WTPN 10-3
Artikelnr. 0D.210.3327.5
Verbindungsstecker IVB WTPN 10-3 Rastermaß 10 mm, Isoliert ja, Polzahl 3, Farbe rot, Höhe 36,3 mm, Montageart steckbar, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
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
| Artikelnummer | 0D.210.3327.5 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Verbindungsstecker IVB WTPN 10-3 |
| EAN | 4049088731754 |
| Mindestauftragsmenge | 200 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 185 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 120 mm |
| Höhe verpackt | 10 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 416 g |
| Volumen verpackt | 222 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 7.3 g |
| Volumen Einzelteil | 10.793 ccm |
| Verpackungsart | Beutel |
| Verpackungsmenge | 50 St |
Allgemein
| Farbe | rot |
|---|---|
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Breite/Rastermaß | 27.8 mm |
| Länge | 4 mm |
| Rastermaß | 10 mm |
| Anzahl der gebrückten Klemmen | 3 |
| Montageart | steckbar |
| Isoliert | ja |
| Ausführung | Verbindungskamm |
| Höhe | 36.3 mm |
| Halogenfrei | ja |
Klassifikation
| ETIM 9.0 | EC000489 |
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
| | - | 93.66kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 197.05kB | |
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
| | - | 58.61kB | |
| | - | 56.60kB | TIF |
| | - | 1.52MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 490.42kB | |
| | - | 1.35MB | STP |
| | - | 3.73MB | IGS |
| | - | 708.21kB | JT |
Händler
Artikelnr. 0D.210.3327.5
Verbindungsstecker IVB WTPN 10-3 Rastermaß 10 mm, Isoliert ja, Polzahl 3, Farbe rot, Höhe 36,3 mm, Montageart steckbar, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen