Zurück zur Übersicht
Verbindungsstecker IVB WTPN 2,5-3
Artikelnr. 0D.203.3327.5
Verbindungsstecker IVB WTPN 2,5-3 Rastermaß 5,1 mm, Isoliert ja, Polzahl 3, Farbe rot, Höhe 23 mm, Montageart steckbar, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
Kaufmännische Daten
|
Artikelnummer
|
0D.203.3327.5
|
|---|---|
|
Artikelbezeichnung
|
Verbindungsstecker IVB WTPN 2,5-3
|
|
EAN
|
4049088729829
|
|
Mindestauftragsmenge
|
200
|
|
Ursprungsland
|
CN
|
|
Zolltarifnummer
|
85366990
|
Verpackungsmaße
|
Länge verpackt
|
150 mm
|
|---|---|
|
Breite verpackt
|
100 mm
|
|
Höhe verpackt
|
10 mm
|
|
Bruttogewicht verpackt
|
101 g
|
|
Volumen verpackt
|
150 ccm
|
|
Nettogewicht Einzelteil
|
2 g
|
|
Volumen Einzelteil
|
2.835 ccm
|
|
Verpackungsart
|
Beutel
|
|
Verpackungsmenge
|
50 St
|
Allgemein
|
Farbe
|
rot
|
|---|---|
|
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94
|
V0
|
|
Breite/Rastermaß
|
13.9 mm
|
|
Länge
|
3 mm
|
|
Rastermaß
|
5.1 mm
|
|
Anzahl der gebrückten Klemmen
|
3
|
|
Montageart
|
steckbar
|
|
Isoliert
|
ja
|
|
Ausführung
|
Verbindungskamm
|
|
Höhe
|
23 mm
|
|
Halogenfrei
|
ja
|
Klassifikation
|
ETIM 9.0
|
EC000489
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
| Datenblatt | - | 94.79kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| REACH-SVHCzertifikat | - | 197.05kB | |
| RoHSzertifikat | - | 197.28kB |
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
| Kundenzeichnungen | - | 60.88kB | |
| Kundenzeichnungen_TIFF | - | 58.77kB | TIF |
| Kundenzeichnungen_DXF | - | 1.25MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| 3D-Produktbilder | - | 369.89kB | |
| CAD-STEP-Daten | - | 500.10kB | STP |
| CAD-IGES-Daten | - | 1.31MB | IGS |
| CAD-JT-Daten | - | 258.01kB | JT |
Händler
Artikelnr. 0D.203.3327.5
Verbindungsstecker IVB WTPN 2,5-3 Rastermaß 5,1 mm, Isoliert ja, Polzahl 3, Farbe rot, Höhe 23 mm, Montageart steckbar, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0