Zurück zur Übersicht
Verbindungsstecker IVB WTPN 2.5 50
Artikelnr. 0D.203.5227.5
Verbindungsstecker IVB WTPN 2.5 50 Rastermaß 5,1 mm, Isoliert ja, Polzahl 50, Farbe rot, Höhe 10,7 mm, Montageart steckbar, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
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
| Artikelnummer | 0D.203.5227.5 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Verbindungsstecker IVB WTPN 2.5 50 |
| EAN | 4049088731631 |
| Mindestauftragsmenge | 20 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 150 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 100 mm |
| Höhe verpackt | 10 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 36.8 g |
| Volumen verpackt | 150 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 3.58 g |
| Volumen Einzelteil | 15.356 ccm |
| Verpackungsart | Beutel |
| Verpackungsmenge | 10 St |
Allgemein
| Farbe | rot |
|---|---|
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Breite/Rastermaß | 50 mm |
| Länge | 2.15 mm |
| Rastermaß | 5.1 mm |
| Anzahl der gebrückten Klemmen | 6 |
| Montageart | steckbar |
| Isoliert | ja |
| Ausführung | Verbindungskamm |
| Höhe | 10.7 mm |
| Halogenfrei | ja |
Klassifikation
| ETIM 9.0 | EC000489 |
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
| | - | 84.62kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 197.05kB | |
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
| | - | 48.21kB | |
| | - | 46.21kB | TIF |
| | - | 477.51kB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 272.51kB | |
| | - | 224.61kB | STP |
| | - | 547.81kB | IGS |
| | - | 138.15kB | JT |
Händler
Artikelnr. 0D.203.5227.5
Verbindungsstecker IVB WTPN 2.5 50 Rastermaß 5,1 mm, Isoliert ja, Polzahl 50, Farbe rot, Höhe 10,7 mm, Montageart steckbar, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen