Zurück zur Übersicht
Verbindungsstecker IVB WTPN 2.5 500
Artikelnr. 0D.203.5327.5
Verbindungsstecker IVB WTPN 2.5 500 Rastermaß 5,1 mm, Isoliert ja, Farbe rot, Höhe 10,7 mm, Montageart steckbar, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
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
| Artikelnummer | 0D.203.5327.5 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Verbindungsstecker IVB WTPN 2.5 500 |
| EAN | 4049088731648 |
| Mindestauftragsmenge | 5 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 550 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 45 mm |
| Höhe verpackt | 10 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 161 g |
| Volumen verpackt | 247.5 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 32 g |
| Volumen Einzelteil | 65.8 ccm |
| Verpackungsart | Beutel |
| Verpackungsmenge | 5 St |
Allgemein
| Farbe | rot |
|---|---|
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Breite/Rastermaß | 500 mm |
| Länge | 2.15 mm |
| Rastermaß | 5.1 mm |
| Anzahl der gebrückten Klemmen | 60 |
| Montageart | steckbar |
| Isoliert | ja |
| Ausführung | Verbindungskamm |
| Höhe | 10.7 mm |
| Halogenfrei | ja |
Klassifikation
| ETIM 9.0 | EC000489 |
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
| | - | 80.93kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 197.05kB | |
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
| | - | 48.21kB | |
| | - | 46.21kB | TIF |
| | - | 477.51kB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 73.90kB | |
| | - | 229.12kB | STP |
| | - | 532.28kB | IGS |
| | - | 137.47kB | JT |
Händler
Artikelnr. 0D.203.5327.5
Verbindungsstecker IVB WTPN 2.5 500 Rastermaß 5,1 mm, Isoliert ja, Farbe rot, Höhe 10,7 mm, Montageart steckbar, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen