Zurück zur Übersicht
Verbindungsstecker IVB WTPN 2.5 500T
Artikelnr. 0D.203.5427.5
Verbindungsstecker IVB WTPN 2.5 500T Rastermaß 5,1 mm, Isoliert ja, Farbe rot, Höhe 22,6 mm, Montageart steckbar, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
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
| Artikelnummer | 0D.203.5427.5 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Verbindungsstecker IVB WTPN 2.5 500T |
| EAN | 4049088731655 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 235 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 240 mm |
| Höhe verpackt | 35 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 293.8 g |
| Volumen verpackt | 1974 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 224.8 g |
| Volumen Einzelteil | 1642.68 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 1 St |
Allgemein
| Farbe | rot |
|---|---|
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Breite/Rastermaß | 2549.2 mm |
| Länge | 3 mm |
| Rastermaß | 5.1 mm |
| Montageart | steckbar |
| Isoliert | ja |
| Ausführung | Verbindungskamm |
| Höhe | 22.6 mm |
| Halogenfrei | ja |
Klassifikation
| ETIM 9.0 | EC000489 |
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
| | - | 102.06kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 197.05kB | |
| | - | 197.28kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 18.19MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 61.47kB | |
| | - | 59.50kB | TIF |
| | - | 2.62MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 1.14MB | |
| | - | 4.61MB | STP |
| | - | 11.45MB | IGS |
| | - | 2.17MB | JT |
Händler
Artikelnr. 0D.203.5427.5
Verbindungsstecker IVB WTPN 2.5 500T Rastermaß 5,1 mm, Isoliert ja, Farbe rot, Höhe 22,6 mm, Montageart steckbar, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen