Zurück zur Übersicht
Verbindungsstecker IVB WTPN 2.5R4
Artikelnr. 0D.203.5127.5
Verbindungsstecker IVB WTPN 2.5R4 Rastermaß 5,6 mm, Isoliert ja, Polzahl 2, Farbe rot, Höhe 23 mm, Montageart steckbar, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
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
| Artikelnummer | 0D.203.5127.5 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Verbindungsstecker IVB WTPN 2.5R4 |
| EAN | 4049088707520 |
| Mindestauftragsmenge | 100 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 100 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 70 mm |
| Höhe verpackt | 10 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 14.6 g |
| Volumen verpackt | 70 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 1.36 g |
| Volumen Einzelteil | 9.214 ccm |
| Verpackungsart | Beutel |
| Verpackungsmenge | 10 St |
Allgemein
| Farbe | rot |
|---|---|
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Breite/Rastermaß | 9.3 mm |
| Länge | 3 mm |
| Rastermaß | 5.6 mm |
| Anzahl der gebrückten Klemmen | 2 |
| Montageart | steckbar |
| Isoliert | ja |
| Ausführung | Reduzierverbinder |
| Höhe | 23 mm |
| Halogenfrei | ja |
Klassifikation
| ETIM 9.0 | EC000489 |
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
| | - | 83.04kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.28kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 18.19MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 49.76kB | |
| | - | 47.79kB | TIF |
| | - | 1.20MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 362.69kB | |
| | - | 614.84kB | STP |
| | - | 1.37MB | IGS |
| | - | 268.09kB | JT |
Händler
Artikelnr. 0D.203.5127.5
Verbindungsstecker IVB WTPN 2.5R4 Rastermaß 5,6 mm, Isoliert ja, Polzahl 2, Farbe rot, Höhe 23 mm, Montageart steckbar, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen