Zurück zur Übersicht
Verbindungsstecker IVBWKF 2,5- 4
Artikelnr. Z7.280.6427.0
Isolierter Verbindungsstecker für Reihenklemmen Typ WKF..., 4 -polig
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
| Artikelnummer | Z7.280.6427.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Verbindungsstecker IVBWKF 2,5- 4 |
| EAN | 4015573360150 |
| Mindestauftragsmenge | 10 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 120 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 80 mm |
| Höhe verpackt | 0 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 22.7 g |
| Volumen verpackt | 120 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 2.037 g |
| Volumen Einzelteil | 12 ccm |
| Verpackungsart | Beutel |
| Verpackungsmenge | 10 St |
Allgemein
| Farbe | gelb |
|---|---|
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Rastermaß | 5 mm |
| Anzahl der gebrückten Klemmen | 4 |
| Montageart | steckbar |
| Isoliert | ja |
| Ausführung | Querverbinder |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Querverbinder/Brücker |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Querverbinder/Brücker |
| ETIM 4.0 | Querverbinder/Brücker |
| ETIM 3.0 | Querverbinder/Brücker |
| ETIM 6.0 | EC000489 |
| ETIM 7.0 | EC000489 |
| ECLASS 11 | 27141140 |
| ETIM 8.0 | EC000489 |
| ETIM 9.0 | EC000489 |
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
| | - | 126.79kB | |
| | - | 1.17kB | X81 |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 18.19MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 96.46kB | |
| | - | 94.15kB | TIF |
| | - | 0.97MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 262.43kB | |
| | - | 285.90kB | STP |
| | - | 697.96kB | IGS |
| | - | 145.52kB | JT |
Software
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 1.80MB | ZIP |
Händler
Artikelnr. Z7.280.6427.0
Isolierter Verbindungsstecker für Reihenklemmen Typ WKF..., 4 -polig
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen