Zurück zur Übersicht
Verbindungsstecker IVBWKF 2,5- 7
Artikelnr. Z7.280.6727.0
Isolierter Verbindungsstecker für Reihenklemmen Typ WKF..., 7 -polig
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
| Artikelnummer | Z7.280.6727.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Verbindungsstecker IVBWKF 2,5- 7 |
| EAN | 4015573360181 |
| Mindestauftragsmenge | 10 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 79 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 59 mm |
| Höhe verpackt | 45 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 89.26 g |
| Volumen verpackt | 210 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 3.6 g |
| Volumen Einzelteil | 12 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 20 St |
Zulassungen
Allgemein
| Farbe | gelb |
|---|---|
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Rastermaß | 5 mm |
| Anzahl der gebrückten Klemmen | 7 |
| Montageart | steckbar |
| Isoliert | ja |
| Ausführung | Querverbinder |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Querverbinder/Brücker |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Querverbinder/Brücker |
| ETIM 4.0 | Querverbinder/Brücker |
| ETIM 3.0 | Querverbinder/Brücker |
| ETIM 6.0 | EC000489 |
| ETIM 7.0 | EC000489 |
| ECLASS 11 | 27141140 |
| ETIM 8.0 | EC000489 |
| ETIM 9.0 | EC000489 |
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
| Datenblatt | - | 133.65kB | |
| Ausschreibungstexte | - | 1.17kB | X81 |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| REACH-SVHCzertifikat | - | 196.96kB | |
| RoHSzertifikat | - | 197.18kB |
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
| Kundenzeichnungen | - | 96.46kB | |
| Kundenzeichnungen_TIFF | - | 94.15kB | TIF |
| Kundenzeichnungen_DXF | - | 0.97MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| 3D-Produktbilder | - | 279.89kB | |
| CAD-STEP-Daten | - | 476.04kB | STP |
| CAD-IGES-Daten | - | 1.11MB | IGS |
| CAD-JT-Daten | - | 226.02kB | JT |
Software
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| EPLAN P8 Daten | - | 1.80MB | ZIP |
Händler
Artikelnr. Z7.280.6727.0
Isolierter Verbindungsstecker für Reihenklemmen Typ WKF..., 7 -polig
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen