Zurück zur Übersicht
Verbindungssteg IVB WRT 6-2
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. Z7.250.5227.0
Isolierter Verbindungssteg für Reihenklemmen Typ WRT ..., 2 -polig
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
| Artikelnummer | Z7.250.5227.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Verbindungssteg IVB WRT 6-2 |
| EAN | 4049088144035 |
| Mindestauftragsmenge | 100 |
| Ursprungsland | IN |
| Zolltarifnummer | 85369095 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 102 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 153 mm |
| Höhe verpackt | 0 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 380.2 g |
| Volumen verpackt | 0 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 3.802 g |
| Volumen Einzelteil | 0 ccm |
| Verpackungsart | Beutel |
| Verpackungsmenge | 100 St |
Allgemein
| Farbe | schwarz |
|---|---|
| Rastermaß | 11 mm |
| Anzahl der gebrückten Klemmen | 2 |
| Montageart | schraubbar |
| Isoliert | ja |
| Ausführung | Querverbinder |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Querverbinder/Brücker |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Querverbinder/Brücker |
| ETIM 4.0 | Querverbinder/Brücker |
| ETIM 3.0 | Querverbinder/Brücker |
| ETIM 6.0 | EC000489 |
| ETIM 7.0 | EC000489 |
| ECLASS 11 | 27141140 |
| ETIM 8.0 | EC000489 |
| ETIM 9.0 | EC000489 |
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
| | - | 100.75kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.17kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 18.19MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 54.41kB | |
| | - | 52.36kB | TIF |
| | - | 1.91MB | DXF |
Händler
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. Z7.250.5227.0
Isolierter Verbindungssteg für Reihenklemmen Typ WRT ..., 2 -polig
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen