Zurück zur Übersicht
Verbindungssteg IVB WTN 35-10 S
Artikelnr. 0D.S37.4027.0
Verbindungssteg IVB WTN 35-10 S Rastermaß 16 mm, Isoliert ja, Polzahl 10, Farbe grau, Höhe 35,4 mm, Montageart schraubbar, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
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
| Artikelnummer | 0D.S37.4027.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Verbindungssteg IVB WTN 35-10 S |
| EAN | 4049088732133 |
| Mindestauftragsmenge | 100 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 85369095 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 210 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 140 mm |
| Höhe verpackt | 10 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 640.7 g |
| Volumen verpackt | 294 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 63.97 g |
| Volumen Einzelteil | 72.563 ccm |
| Verpackungsart | Beutel |
| Verpackungsmenge | 10 St |
Allgemein
| Farbe | grau |
|---|---|
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Breite/Rastermaß | 154 mm |
| Länge | 9.9 mm |
| Rastermaß | 16 mm |
| Anzahl der gebrückten Klemmen | 10 |
| Montageart | schraubbar |
| Isoliert | ja |
| Ausführung | Verbindungskamm |
| Höhe | 35.4 mm |
| Halogenfrei | ja |
Klassifikation
| ETIM 9.0 | EC000489 |
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
| | - | 100.23kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 197.06kB | |
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
| | - | 61.49kB | |
| | - | 59.44kB | TIF |
| | - | 1.16MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 323.55kB | |
| | - | 1.46MB | STP |
| | - | 4.20MB | IGS |
| | - | 727.58kB | JT |
Händler
Artikelnr. 0D.S37.4027.0
Verbindungssteg IVB WTN 35-10 S Rastermaß 16 mm, Isoliert ja, Polzahl 10, Farbe grau, Höhe 35,4 mm, Montageart schraubbar, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen