Zurück zur Übersicht
Verbindungssteg IVB WTN 35-5 S
Artikelnr. 0D.S37.3527.0
Verbindungssteg IVB WTN 35-5 S Rastermaß 16 mm, Isoliert ja, Polzahl 5, Farbe grau, Höhe 35,4 mm, Montageart schraubbar, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
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
| Artikelnummer | 0D.S37.3527.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Verbindungssteg IVB WTN 35-5 S |
| EAN | 4049088732089 |
| Mindestauftragsmenge | 100 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 85369095 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 150 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 100 mm |
| Höhe verpackt | 10 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 326 g |
| Volumen verpackt | 150 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 32.5 g |
| Volumen Einzelteil | 36.195 ccm |
| Verpackungsart | Beutel |
| Verpackungsmenge | 10 St |
Allgemein
| Farbe | grau |
|---|---|
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Breite/Rastermaß | 74 mm |
| Länge | 9.9 mm |
| Rastermaß | 16 mm |
| Anzahl der gebrückten Klemmen | 5 |
| Montageart | schraubbar |
| Isoliert | ja |
| Ausführung | Verbindungskamm |
| Höhe | 35.4 mm |
| Halogenfrei | ja |
Klassifikation
| ETIM 9.0 | EC000489 |
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
| | - | 98.99kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 197.06kB | |
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
| | - | 61.49kB | |
| | - | 59.44kB | TIF |
| | - | 1.16MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 356.17kB | |
| | - | 882.71kB | STP |
| | - | 2.48MB | IGS |
| | - | 462.16kB | JT |
Händler
Artikelnr. 0D.S37.3527.0
Verbindungssteg IVB WTN 35-5 S Rastermaß 16 mm, Isoliert ja, Polzahl 5, Farbe grau, Höhe 35,4 mm, Montageart schraubbar, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen