Zurück zur Übersicht
Verbindungssteg IVB WTN 35-9 S
Artikelnr. 0D.S37.3927.0
Verbindungssteg IVB WTN 35-9 S Rastermaß 16 mm, Isoliert ja, Polzahl 9, Farbe grau, Höhe 35,4 mm, Montageart schraubbar, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
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
| Artikelnummer | 0D.S37.3927.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Verbindungssteg IVB WTN 35-9 S |
| EAN | 4049088732126 |
| Mindestauftragsmenge | 100 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 85369095 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 185 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 120 mm |
| Höhe verpackt | 10 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 595.8 g |
| Volumen verpackt | 222 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 59.48 g |
| Volumen Einzelteil | 72.563 ccm |
| Verpackungsart | Beutel |
| Verpackungsmenge | 10 St |
Allgemein
| Farbe | grau |
|---|---|
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Breite/Rastermaß | 138 mm |
| Länge | 9.9 mm |
| Rastermaß | 16 mm |
| Anzahl der gebrückten Klemmen | 9 |
| Montageart | schraubbar |
| Isoliert | ja |
| Ausführung | Verbindungskamm |
| Höhe | 35.4 mm |
| Halogenfrei | ja |
Klassifikation
| ETIM 9.0 | EC000489 |
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
| | - | 100.09kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 197.06kB | |
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
| | - | 61.49kB | |
| | - | 59.44kB | TIF |
| | - | 1.16MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 323.76kB | |
| | - | 1.34MB | STP |
| | - | 3.85MB | IGS |
| | - | 678.47kB | JT |
Händler
Artikelnr. 0D.S37.3927.0
Verbindungssteg IVB WTN 35-9 S Rastermaß 16 mm, Isoliert ja, Polzahl 9, Farbe grau, Höhe 35,4 mm, Montageart schraubbar, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen