Zurück zur Übersicht
Verbindungssteg IVB WTN 6-2 S
Artikelnr. 0D.S08.3227.0
Verbindungssteg IVB WTN 6-2 S Rastermaß 8 mm, Isoliert ja, Polzahl 2, Farbe grau, Höhe 24 mm, Montageart schraubbar, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
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
| Artikelnummer | 0D.S08.3227.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Verbindungssteg IVB WTN 6-2 S |
| EAN | 4049088723537 |
| Mindestauftragsmenge | 100 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 85369095 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 135 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 105 mm |
| Höhe verpackt | 65 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 294 g |
| Volumen verpackt | 921 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 2.55 g |
| Volumen Einzelteil | 9.21 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 100 St |
Allgemein
| Farbe | grau |
|---|---|
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Breite/Rastermaß | 14.2 mm |
| Länge | 10.5 mm |
| Rastermaß | 8 mm |
| Anzahl der gebrückten Klemmen | 2 |
| Montageart | schraubbar |
| Isoliert | ja |
| Ausführung | Verbindungskamm |
| Höhe | 24 mm |
| Halogenfrei | ja |
Klassifikation
| ETIM 9.0 | EC000489 |
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
| | - | 95.82kB |
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
| | - | 56.69kB | |
| | - | 54.72kB | TIF |
| | - | 1.26MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 632.04kB | |
| | - | 556.11kB | STP |
| | - | 1.47MB | IGS |
| | - | 300.22kB | JT |
Händler
Artikelnr. 0D.S08.3227.0
Verbindungssteg IVB WTN 6-2 S Rastermaß 8 mm, Isoliert ja, Polzahl 2, Farbe grau, Höhe 24 mm, Montageart schraubbar, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen