Zurück zur Übersicht
Verbindungssteg IVB WTN 6 TD M3 OR
Artikelnr. 0D.S07.5127.9
Verbindungssteg IVB WTN 6 TD M3 OR Isoliert ja, Farbe grau, Höhe 32,7 mm, Montageart schraubbar, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
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
| Artikelnummer | 0D.S07.5127.9 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Verbindungssteg IVB WTN 6 TD M3 OR |
| EAN | 4049088723520 |
| Mindestauftragsmenge | 200 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 85369095 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 185 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 120 mm |
| Höhe verpackt | 10 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 111 g |
| Volumen verpackt | 222 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 2.2 g |
| Volumen Einzelteil | 2.84 ccm |
| Verpackungsart | Beutel |
| Verpackungsmenge | 50 St |
Allgemein
| Farbe | grau |
|---|---|
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Breite/Rastermaß | 6.8 mm |
| Länge | 6.8 mm |
| Montageart | schraubbar |
| Isoliert | ja |
| Ausführung | Schraubbuchse |
| Höhe | 32.7 mm |
| Halogenfrei | ja |
Klassifikation
| ETIM 9.0 | EC000489 |
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
| | - | 88.86kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 197.84kB | |
| | - | 197.86kB |
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
| | - | 56.49kB | |
| | - | 54.56kB | TIF |
| | - | 971.80kB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 494.17kB | |
| | - | 101.03kB | STP |
| | - | 352.02kB | IGS |
| | - | 61.95kB | JT |
Händler
Artikelnr. 0D.S07.5127.9
Verbindungssteg IVB WTN 6 TD M3 OR Isoliert ja, Farbe grau, Höhe 32,7 mm, Montageart schraubbar, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen