Zurück zur Übersicht
Verbindungssteg VB WKM 2,5 / 15 - 4
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. Z7.215.4427.0
Verbindungssteg für Reihenklemmen Typ WKM 2,5, 4 -polig
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
| Artikelnummer | Z7.215.4427.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Verbindungssteg VB WKM 2,5 / 15 - 4 |
| EAN | 4015573152472 |
| Mindestauftragsmenge | 50 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85369095 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 79 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 98 mm |
| Höhe verpackt | 45 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 148 g |
| Volumen verpackt | 348 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 2.424 g |
| Volumen Einzelteil | 6.96 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 50 St |
Zulassungen
Allgemein
| Farbe | sonstige |
|---|---|
| Rastermaß | 5 mm |
| Anzahl der gebrückten Klemmen | 4 |
| Montageart | schraubbar |
| Isoliert | nein |
| Ausführung | Querverbinder |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Querverbinder/Brücker |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Querverbinder/Brücker |
| ETIM 4.0 | Querverbinder/Brücker |
| ETIM 3.0 | Querverbinder/Brücker |
| ETIM 6.0 | EC000489 |
| ETIM 7.0 | EC000489 |
| ECLASS 11 | 27141140 |
| ETIM 8.0 | EC000489 |
| ETIM 9.0 | EC000489 |
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
| | - | 53.62kB | |
| | - | 496.00B | HTM |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.97kB | |
| | - | 197.19kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 18.19MB |
Software
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 1.80MB | ZIP |
Händler
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. Z7.215.4427.0
Verbindungssteg für Reihenklemmen Typ WKM 2,5, 4 -polig
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen