Zurück zur Übersicht
Verbindungssteg VB WRT 120/ 2
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. 07.201.5227.6
Verbindungssteg für Reihenklemmen Typ WRT 120, 2-polig
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
| Artikelnummer | 07.201.5227.6 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Verbindungssteg VB WRT 120/ 2 |
| EAN | 4049088261053 |
| Mindestauftragsmenge | 10 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85369095 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 80 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 140 mm |
| Höhe verpackt | 30 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 378.4 g |
| Volumen verpackt | 336 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 75.2 g |
| Volumen Einzelteil | 67.2 ccm |
| Verpackungsart | Beutel |
| Verpackungsmenge | 5 St |
Allgemein
| Farbe | Silber |
|---|---|
| Anzahl der gebrückten Klemmen | 2 |
| Montageart | schraubbar |
| Isoliert | nein |
| Ausführung | Querverbinder |
| Bemessungsspannung | 1000 V |
| Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" | nein |
| Berührungssicher | nein |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Querverbinder/Brücker |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Querverbinder/Brücker |
| ETIM 4.0 | Querverbinder/Brücker |
| ETIM 3.0 | Querverbinder/Brücker |
| ETIM 6.0 | EC000489 |
| ETIM 7.0 | EC000489 |
| ECLASS 11 | 27141140 |
| ETIM 8.0 | EC000489 |
| ETIM 9.0 | EC000489 |
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
| | - | 94.56kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 18.19MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 57.97kB | |
| | - | 55.83kB | TIF |
| | - | 2.11MB | DXF |
Händler
NICHT MEHR LIEFERBAR
Artikelnr. 07.201.5227.6
Verbindungssteg für Reihenklemmen Typ WRT 120, 2-polig
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen