Zurück zur Übersicht
Verbindungssteg VB WRTN 120-2
Artikelnr. 0D.S43.3227.0
Verbindungssteg VB WRTN 120-2 Rastermaß 42 mm, Isoliert nein, Polzahl 2, Farbe grau, Höhe 4 mm, Montageart schraubbar, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
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
| Artikelnummer | 0D.S43.3227.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Verbindungssteg VB WRTN 120-2 |
| EAN | 4049088727252 |
| Mindestauftragsmenge | 10 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 85369095 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 185 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 120 mm |
| Höhe verpackt | 10 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 285.455 g |
| Volumen verpackt | 222 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 56.891 g |
| Volumen Einzelteil | 1 ccm |
| Verpackungsart | Beutel |
| Verpackungsmenge | 5 St |
Allgemein
| Farbe | grau |
|---|---|
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Breite/Rastermaß | 30 mm |
| Länge | 69 mm |
| Rastermaß | 42 mm |
| Anzahl der gebrückten Klemmen | 2 |
| Montageart | schraubbar |
| Isoliert | nein |
| Ausführung | Verbindungskamm |
| Höhe | 4 mm |
| Halogenfrei | ja |
Klassifikation
| ETIM 9.0 | EC000489 |
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
| | - | 78.44kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 197.05kB | |
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
| | - | 47.25kB | |
| | - | 45.02kB | TIF |
| | - | 862.88kB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 122.04kB | |
| | - | 24.69kB | STP |
| | - | 69.11kB | IGS |
| | - | 22.02kB | JT |
Händler
Artikelnr. 0D.S43.3227.0
Verbindungssteg VB WRTN 120-2 Rastermaß 42 mm, Isoliert nein, Polzahl 2, Farbe grau, Höhe 4 mm, Montageart schraubbar, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen