Zurück zur Übersicht
Verbindungssteg VB WRTN 70-3
Artikelnr. 0D.S70.3327.0
Verbindungssteg VB WRTN 70-3 Rastermaß 32 mm, Isoliert nein, Polzahl 3, Farbe grau, Höhe 3 mm, Montageart schraubbar, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
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
| Artikelnummer | 0D.S70.3327.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Verbindungssteg VB WRTN 70-3 |
| EAN | 4049088727412 |
| Mindestauftragsmenge | 20 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 85369095 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 150 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 100 mm |
| Höhe verpackt | 10 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 198.73 g |
| Volumen verpackt | 150 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 39.546 g |
| Volumen Einzelteil | 28.35 ccm |
| Verpackungsart | Beutel |
| Verpackungsmenge | 5 St |
Allgemein
| Farbe | grau |
|---|---|
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Breite/Rastermaß | 21 mm |
| Länge | 85 mm |
| Rastermaß | 32 mm |
| Anzahl der gebrückten Klemmen | 3 |
| Montageart | schraubbar |
| Isoliert | nein |
| Ausführung | Verbindungskamm |
| Höhe | 3 mm |
| Halogenfrei | ja |
Klassifikation
| ETIM 9.0 | EC000489 |
|---|
Produktcompliance
| REACH-SVHC Konformitätsstatus | Konform |
|---|
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 78.80kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 197.05kB |
Marketing
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 18.19MB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 48.96kB | |
| | - | 47.02kB | TIF |
| | - | 879.21kB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 102.90kB | |
| | - | 30.05kB | STP |
| | - | 119.24kB | IGS |
| | - | 27.14kB | JT |
Händler
Artikelnr. 0D.S70.3327.0
Verbindungssteg VB WRTN 70-3 Rastermaß 32 mm, Isoliert nein, Polzahl 3, Farbe grau, Höhe 3 mm, Montageart schraubbar, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen