Zurück zur Übersicht
Verriegelung WN PR
Artikelnr. 0D.203.8455.9
Verriegelung WN PR Länge 8,8 mm, Höhe 26,5 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
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
| Artikelnummer | 0D.203.8455.9 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Verriegelung WN PR |
| EAN | 4049088718243 |
| Mindestauftragsmenge | 100 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 100 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 70 mm |
| Höhe verpackt | 10 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 5.8 g |
| Volumen verpackt | 70 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 0.48 g |
| Volumen Einzelteil | 9.214 ccm |
| Verpackungsart | Beutel |
| Verpackungsmenge | 10 St |
Allgemein
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
|---|---|
| Breite/Rastermaß | 4.8 mm |
| Länge | 8.8 mm |
| Höhe | 26.5 mm |
| Halogenfrei | ja |
Klassifikation
| ETIM 9.0 | EC000886 |
|---|
Produktcompliance
| REACH-SVHC Konformitätsstatus | Konform |
|---|
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 82.58kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.94kB |
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
| | - | 45.42kB | |
| | - | 43.51kB | TIF |
| | - | 1.12MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 293.12kB | |
| | - | 502.35kB | STP |
| | - | 1.21MB | IGS |
| | - | 284.67kB | JT |
Händler
Artikelnr. 0D.203.8455.9
Verriegelung WN PR Länge 8,8 mm, Höhe 26,5 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen