Zurück zur Übersicht
Verriegelungsbügel GROESSE 10
Artikelnr. Z5.564.1853.0
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
| Artikelnummer | Z5.564.1853.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Verriegelungsbügel GROESSE 10 |
| EAN | 4015573729025 |
| Mindestauftragsmenge | 10 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 320 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 109 mm |
| Höhe verpackt | 45 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 250 g |
| Volumen verpackt | 1570 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 20.2 g |
| Volumen Einzelteil | 157 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 10 St |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Zubehör/Ersatzteile für Industriesteckverbinder |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Steckverbinder (Zubehör) |
| ETIM 4.0 | Zubehör/Ersatzteile für Industriesteckverbinder |
| ETIM 6.0 | EC002943 |
| ETIM 7.0 | EC002943 |
| ECLASS 11 | 27440192 |
| ETIM 8.0 | EC002943 |
| ETIM 9.0 | EC002943 |
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
| | - | 91.81kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.17kB |
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
| | - | 72.55kB | |
| | - | 70.30kB | TIF |
| | - | 2.80MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 170.93kB | |
| | - | 331.73kB | STP |
| | - | 605.23kB | IGS |
| | - | 64.54kB | JT |
Händler
Artikelnr. Z5.564.1853.0
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen