Zurück zur Übersicht
Verschlussstück METALYNX
Artikelnr. 06.560.4153.0
Abdeckung zum Verschließen von offenen Buchsenteilen gesis® METALYNX. Verrastet in der Verriegelung; kann mit Werkzeug entfernt werden und zusätzlich mit einem Schloss oder einer Plombe gesichert werden.
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
| Artikelnummer | 06.560.4153.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Verschlussstück METALYNX |
| EAN | 4049088183355 |
| Mindestauftragsmenge | 100 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 196 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 111 mm |
| Höhe verpackt | 70 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 260 g |
| Volumen verpackt | 1523 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 2.1 g |
| Volumen Einzelteil | 15.23 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 100 St |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Zubehör für steckbare Gebäudeinstallation |
|---|---|
| ETIM 6.0 | EC002863 |
| ETIM 7.0 | EC002863 |
| ECLASS 11 | 27440690 |
| ETIM 8.0 | EC002863 |
| ETIM 9.0 | EC002863 |
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
| | - | 53.83kB | |
| | - | 73.82kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.17kB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 23.43kB | JPG |
Händler
Artikelnr. 06.560.4153.0
Abdeckung zum Verschließen von offenen Buchsenteilen gesis® METALYNX. Verrastet in der Verriegelung; kann mit Werkzeug entfernt werden und zusätzlich mit einem Schloss oder einer Plombe gesichert werden.
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen