Zurück zur Übersicht
Verteiler BST14I2V 2P1T PB02
Artikelnr. 93.420.4653.0
gesis® NV T-Verteiler, ohne Befestigungsmöglichkeit, Polzahl 2, Bemessungsspannung 50 V, Bemessungsstrom 3 A, Anzahl der Eingänge 1, Anzahl der Ausgänge 2, Codierfarbe / Kontakteinsatz pastellblau
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
| Artikelnummer | 93.420.4653.0 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Verteiler BST14I2V 2P1T PB02 |
| EAN | 4015573693883 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 318 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 125 mm |
| Höhe verpackt | 60 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 640 g |
| Volumen verpackt | 2385 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 6.3 g |
| Volumen Einzelteil | 23.85 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 100 St |
Zulassungen
Allgemein
| Bemessungsstrom | 3 A |
|---|---|
| Bemessungsspannung | 50 V |
| Bemessungsstoßspannung | 0.8 kV |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Mechanische Codierung Code | ja |
| Verriegelbar | selbstverriegelnd (von Hand lösbar) |
| Codierfarbe / Kontakteinsatz | pastellblau |
| Polkennzeichnung | 1+, 2- |
| RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz | 5024 |
Ausführung
| Verteilerart | T-Verteiler |
|---|---|
| Anzahl der Eingänge | 1 |
| Anzahl der Ausgänge | 2 |
| Befestigungsmöglichkeit | ja |
| Schutzart (IP) | IP20 |
Werkstoff
| Werkstoff des Gehäuses | Polyamid |
|---|---|
| Halogenfrei | ja |
| Kontaktmaterial | CuBe |
| Brandlast | 0.034 kWh/St |
| Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit | 100 °C |
| Oberflächenbehandlung | vergoldet |
Abmessungen
| Länge | 37 mm |
|---|---|
| Breite | 13 mm |
| Höhe | 34 mm |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Kompaktverteiler für steckbare Gebäudeinstallation |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Kompaktverteiler für steckbare Gebäudeinstallation |
| ETIM 4.0 | Kompaktverteiler für steckbare Gebäudeinstallation |
| ETIM 6.0 | EC002567 |
| ETIM 7.0 | EC002567 |
| ECLASS 11 | 27440603 |
| ETIM 8.0 | EC002567 |
| ETIM 9.0 | EC002567 |
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
| 93.421.4553.1 | Steckverbinder BST14I2F B1 ZR1 S MPB02 | | |
| 93.422.4553.1 | Steckverbinder BST14I2F S1 ZR1 S MPB02 | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 125.67kB | |
| | - | 13.45kB | DOCX |
| | - | 73.82kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 366.95kB | |
| | - | 331.17kB | |
| | - | 0.97MB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.29kB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 59.14kB | |
| | - | 57.26kB | TIF |
| | - | 15.55kB | |
| | - | 13.88kB | TIF |
| | - | 2.08MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 30.13kB | |
| | - | 193.16kB | STP |
| | - | 463.09kB | IGS |
| | - | 29.15kB | JT |
Händler
Artikelnr. 93.420.4653.0
gesis® NV T-Verteiler, ohne Befestigungsmöglichkeit, Polzahl 2, Bemessungsspannung 50 V, Bemessungsstrom 3 A, Anzahl der Eingänge 1, Anzahl der Ausgänge 2, Codierfarbe / Kontakteinsatz pastellblau
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen