Zurück zur Übersicht
Verteiler BST14I3V 2P1T SW
Artikelnr. 93.430.2653.1
gesis® NV T-Verteiler, ohne Befestigungsmöglichkeit, Polzahl 3, Bemessungsspannung 50 V, Bemessungsstrom 3 A, Anzahl der Eingänge 1, Anzahl der Ausgänge 2, Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
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
| Artikelnummer | 93.430.2653.1 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Verteiler BST14I3V 2P1T SW |
| EAN | 4015573695597 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 318 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 125 mm |
| Höhe verpackt | 60 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 690 g |
| Volumen verpackt | 2385 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 5.122 g |
| Volumen Einzelteil | 23.85 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 100 St |
Zulassungen
Allgemein
| Bemessungsstrom | 3 A |
|---|---|
| Bemessungsspannung | 50 V |
| Bemessungsstoßspannung | 0.8 kV |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Mechanische Codierung Code | ja |
| Verriegelbar | selbstverriegelnd (von Hand lösbar) |
| Codierfarbe / Kontakteinsatz | schwarz |
| Polkennzeichnung | 1+, 2- |
| RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz | 9005 |
Ausführung
| Verteilerart | T-Verteiler |
|---|---|
| Anzahl der Eingänge | 1 |
| Anzahl der Ausgänge | 2 |
| Befestigungsmöglichkeit | nein |
| Schutzart (IP) | IP20 |
Werkstoff
| Werkstoff des Gehäuses | Polyamid |
|---|---|
| Halogenfrei | ja |
| Kontaktmaterial | sonstige |
| Brandlast | 0.034 kWh/St |
| Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit | 100 °C |
| Oberflächenbehandlung | vergoldet |
Abmessungen
| Länge | 37 mm |
|---|---|
| Breite | 13 mm |
| Höhe | 34 mm |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Kompaktverteiler für steckbare Gebäudeinstallation |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Kompaktverteiler für steckbare Gebäudeinstallation |
| ETIM 4.0 | Kompaktverteiler für steckbare Gebäudeinstallation |
| ETIM 6.0 | EC002567 |
| ETIM 7.0 | EC002567 |
| ECLASS 11 | 27440603 |
| ETIM 8.0 | EC002567 |
| ETIM 9.0 | EC002567 |
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
| 93.431.2553.1 | Steckverbinder BST14I3F B1 ZR1 MSW | | |
| 93.432.2553.1 | Steckverbinder BST14I3F S1 ZR1 MSW | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| Datenblatt | - | 131.04kB | |
| REACH Info | - | 73.82kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| EG-Konformitätserklärung | - | 366.95kB | |
| UKCA-Konformitätserklärung | - | 331.17kB | |
| Zulassung DEKRA KEMA | - | 0.97MB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| REACH-SVHCzertifikat | - | 196.96kB | |
| RoHSzertifikat | - | 197.29kB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| Kundenzeichnungen | - | 67.06kB | |
| Kundenzeichnungen_TIFF | - | 65.13kB | TIF |
| Maßbilder_TIF | - | 14.29kB | TIF |
| Maßbilder | - | 15.96kB | |
| Kundenzeichnungen_DXF | - | 2.45MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| 3D-Produktbilder | - | 29.98kB | |
| CAD-STEP-Daten | - | 179.67kB | STP |
| CAD-IGES-Daten | - | 432.66kB | IGS |
| CAD-JT-Daten | - | 28.09kB | JT |
Händler
Artikelnr. 93.430.2653.1
gesis® NV T-Verteiler, ohne Befestigungsmöglichkeit, Polzahl 3, Bemessungsspannung 50 V, Bemessungsstrom 3 A, Anzahl der Eingänge 1, Anzahl der Ausgänge 2, Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen