Zurück zur Übersicht
Verteiler MST20I6V 2P1M15 10 PBC5
Artikelnr. G5.956.1042.5
METALYNX² T-Verteiler, mit Befestigungsmöglichkeit, Abgang mit flexiblem Metallschlauch, Polzahl 5, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 20 A, Anzahl der Eingänge 1, Anzahl der Ausgänge 2, Codierfarbe / Kontakteinsatz pastellblau
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
| Artikelnummer | G5.956.1042.5 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Verteiler MST20I6V 2P1M15 10 PBC5 |
| EAN | 4049088215131 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | CZ |
| Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 600 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 400 mm |
| Höhe verpackt | 400 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 10560 g |
| Volumen verpackt | 96000 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 340 g |
| Volumen Einzelteil | 3200 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 30 St |
Allgemein
| Bemessungsstrom | 20 A |
|---|---|
| Bemessungsspannung | 250 V / 400 V |
| Bemessungsspannung 2 | 400 V |
| Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Mechanische Codierung Code | Code 5 |
| Verriegelbar | selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar) |
| Codierfarbe / Kontakteinsatz | pastellblau |
| Polkennzeichnung | 1, 3, 4, N, PE |
| RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz | 5024 |
Leitung
| Variante | T-Verteiler |
|---|---|
| Feinsicherung (6,3 x 25 mm) | |
| Abgang | Mantelleitung halogenfrei |
| Polzahl Abgang | 5 |
| Querschnitt des Abgangs | 1.5 mm² |
| Abschluss am Abgang | freies Leitungsende |
| Länge des Abgangs | 1 m |
| Länge des offenen Endes | 1 m |
| Abisolierlänge am offenen Ende | 10 mm |
| Leiterendbehandlung | ultraschallverdichtete Aderenden |
| Farbe des Codierstifts | pastellblau (C5) |
| Schaltungsart | |
| Interner Querschnitt |
Ausführung
| Verteilerart | T-Verteiler |
|---|---|
| Anzahl der Eingänge | 1 |
| Anzahl der Ausgänge | 2 |
| Befestigungsmöglichkeit | ja |
| Schutzart (IP) | IP20 |
Werkstoff
| Werkstoff des Gehäuses | Polyamid |
|---|---|
| Halogenfrei | ja |
| Kontaktmaterial | CuZn |
| Brandlast | 1.448 kWh/St |
| Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit | 100 °C |
| Oberflächenbehandlung | versilbert |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Kompaktverteiler für steckbare Gebäudeinstallation |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Kompaktverteiler für steckbare Gebäudeinstallation |
| ETIM 4.0 | Kompaktverteiler für steckbare Gebäudeinstallation |
| ETIM 6.0 | EC002567 |
| ETIM 7.0 | EC002567 |
| ECLASS 11 | 27440603 |
| ETIM 8.0 | EC002567 |
| ETIM 9.0 | EC002567 |
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
| | - | 37.44kB | |
| | - | 73.82kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 336.28kB | |
| | - | 340.31kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 197.85kB | |
| | - | 197.76kB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 23.43kB | JPG |
Händler
Artikelnr. G5.956.1042.5
METALYNX² T-Verteiler, mit Befestigungsmöglichkeit, Abgang mit flexiblem Metallschlauch, Polzahl 5, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 20 A, Anzahl der Eingänge 1, Anzahl der Ausgänge 2, Codierfarbe / Kontakteinsatz pastellblau
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen