Zurück zur Übersicht
Verteiler MST20I6V 3P1 40 GRC6
Artikelnr. G5.800.0044.6
METALYNX² Schaltverteiler, Parallelschaltung, mit Befestigungsmöglichkeit, Polzahl 6, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Anzahl der Eingänge 1, Anzahl der Ausgänge 3, Codierfarbe / Kontakteinsatz grau
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
| Artikelnummer | G5.800.0044.6 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Verteiler MST20I6V 3P1 40 GRC6 |
| EAN | 4049088233135 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 398 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 302 mm |
| Höhe verpackt | 198 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 4384 g |
| Volumen verpackt | 23799 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 250 g |
| Volumen Einzelteil | 1487.438 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 16 St |
Zulassungen
Allgemein
| Bemessungsstrom | 20 A |
|---|---|
| Bemessungsspannung | 250 V |
| Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Mechanische Codierung Code | Code 6 |
| Verriegelbar | selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar) |
| Codierfarbe / Kontakteinsatz | grau |
| Polkennzeichnung | 1, 2, 3, 4, N, PE |
Leitung
| Variante | H-Verteiler mit Schaltfunktion |
|---|---|
| Feinsicherung (6,3 x 25 mm) | |
| Abgang | |
| Polzahl Abgang | 6 |
| Querschnitt des Abgangs | |
| Abschluss am Abgang | |
| Länge des Abgangs | |
| Länge des offenen Endes | |
| Abisolierlänge am offenen Ende | |
| Leiterendbehandlung | |
| Farbe des Codierstifts | grau (C6) |
| Schaltungsart | Ein/Aus |
| Interner Querschnitt | 2.5 mm² |
Ausführung
| Verteilerart | Schaltverteiler |
|---|---|
| Anzahl der Eingänge | 1 |
| Anzahl der Ausgänge | 3 |
| Befestigungsmöglichkeit | ja |
| Schutzart (IP) | IP20 |
Werkstoff
| Werkstoff des Gehäuses | Polyamid |
|---|---|
| Halogenfrei | ja |
| Kontaktmaterial | CuZn |
| Brandlast | 1.641 kWh/St |
| Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit | 100 °C |
| Oberflächenbehandlung | versilbert |
Abmessungen
| Länge | 162 mm |
|---|---|
| Breite | 150.6 mm |
| Höhe | 38.4 mm |
Klassifikation
| ETIM 5.0 | Kompaktverteiler für steckbare Gebäudeinstallation |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Kompaktverteiler für steckbare Gebäudeinstallation |
| ETIM 4.0 | Kompaktverteiler für steckbare Gebäudeinstallation |
| ETIM 6.0 | EC002567 |
| ETIM 7.0 | EC002567 |
| ECLASS 11 | 27440603 |
| ETIM 8.0 | EC002567 |
| ETIM 9.0 | EC002567 |
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
| | - | 40.83kB | |
| | - | 73.82kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 336.28kB | |
| | - | 340.31kB | |
| | - | 339.92kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 197.84kB | |
| | - | 197.76kB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 23.43kB | JPG |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 891.83kB | |
| | - | 1.48MB | STP |
| | - | 2.85MB | IGS |
| | - | 588.19kB | JT |
Händler
Artikelnr. G5.800.0044.6
METALYNX² Schaltverteiler, Parallelschaltung, mit Befestigungsmöglichkeit, Polzahl 6, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Anzahl der Eingänge 1, Anzahl der Ausgänge 3, Codierfarbe / Kontakteinsatz grau
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen