Zurück zur Übersicht
Verteiler MST32I3V 2P1C15 20 PBC5
Artikelnr. G5.951.2002.5
METALYNX² T-Verteiler, Parallelschaltung, mit Befestigungsmöglichkeit, Polzahl 5, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 20 A, Anzahl der Eingänge 1, Anzahl der Ausgänge 2, Codierfarbe / Kontakteinsatz pastellblau
Kaufmännische Daten
|
Artikelnummer
|
G5.951.2002.5
|
|---|---|
|
Artikelbezeichnung
|
Verteiler MST32I3V 2P1C15 20 PBC5
|
|
EAN
|
4049088280337
|
|
Mindestauftragsmenge
|
1
|
|
Ursprungsland
|
DE
|
|
Zolltarifnummer
|
85444290
|
Verpackungsmaße
|
Länge verpackt
|
600 mm
|
|---|---|
|
Breite verpackt
|
400 mm
|
|
Höhe verpackt
|
200 mm
|
|
Bruttogewicht verpackt
|
15050 g
|
|
Volumen verpackt
|
48000 ccm
|
|
Nettogewicht Einzelteil
|
930 g
|
|
Volumen Einzelteil
|
3200 ccm
|
|
Verpackungsart
|
Karton
|
|
Verpackungsmenge
|
15 St
|
Zulassungen
Allgemein
|
Bemessungsstrom
|
20 A
|
|---|---|
|
Bemessungsspannung
|
250 V / 400 V
|
|
Bemessungsspannung 2
|
400 V
|
|
Bemessungsstoßspannung
|
4 kV
|
|
Verschmutzungsgrad
|
2
|
|
Mechanische Codierung Code
|
Code 5
|
|
Verriegelbar
|
selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
|
|
Codierfarbe / Kontakteinsatz
|
pastellblau
|
|
Polkennzeichnung
|
1, 3, 4, N, PE
|
|
RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz
|
5024
|
Leitung
|
Variante
|
T-Verteiler
|
|---|---|
|
Feinsicherung (6,3 x 25 mm)
|
|
|
Abgang
|
Metallschlauch 16 mm
|
|
Polzahl Abgang
|
5
|
|
Querschnitt des Abgangs
|
1.5 mm²
|
|
Abschluss am Abgang
|
Buchse
|
|
Länge des Abgangs
|
2 m
|
|
Länge des offenen Endes
|
2 m
|
|
Abisolierlänge am offenen Ende
|
|
|
Leiterendbehandlung
|
|
|
Farbe des Codierstifts
|
pastellblau (C5)
|
|
Schaltungsart
|
|
|
Interner Querschnitt
|
|
Ausführung
|
Verteilerart
|
T-Verteiler
|
|---|---|
|
Anzahl der Eingänge
|
1
|
|
Anzahl der Ausgänge
|
2
|
|
Befestigungsmöglichkeit
|
ja
|
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Werkstoff
|
Werkstoff des Gehäuses
|
Polyamid
|
|---|---|
|
Halogenfrei
|
ja
|
|
Kontaktmaterial
|
CuZn
|
|
Brandlast
|
2.007 kWh/St
|
|
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit
|
100 °C
|
|
Oberflächenbehandlung
|
versilbert
|
Klassifikation
|
ETIM 5.0
|
Kompaktverteiler für steckbare Gebäudeinstallation
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Kompaktverteiler für steckbare Gebäudeinstallation
|
|
ETIM 4.0
|
Kompaktverteiler für steckbare Gebäudeinstallation
|
|
ETIM 6.0
|
EC002567
|
|
ETIM 7.0
|
EC002567
|
|
ECLASS 11
|
27440603
|
|
ETIM 8.0
|
EC002567
|
|
ETIM 9.0
|
EC002567
|
Produktcompliance
|
RoHS Konformitätsstatus
|
Konform mit Ausnahmen
|
|---|---|
|
ROHS Ausnahmen
|
III-6(c)
|
|
REACH-SVHC Konformitätsstatus
|
Deklarationspflichtig
|
|
REACH-SVHC Substanzen
|
Plumbum
|
|
REACH-SVHC CAS-Nummern
|
7439-92-1
|
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 40.83kB | |
|
|
- | 73.82kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 336.28kB | |
|
|
- | 340.31kB | |
|
|
- | 339.92kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 197.85kB | |
|
|
- | 197.76kB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
|
|
- | 23.43kB | JPG |
Händler
Artikelnr. G5.951.2002.5
METALYNX² T-Verteiler, Parallelschaltung, mit Befestigungsmöglichkeit, Polzahl 5, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 20 A, Anzahl der Eingänge 1, Anzahl der Ausgänge 2, Codierfarbe / Kontakteinsatz pastellblau