Verteiler MST32I3V 2P1S25 01 BLC1
METALYNX² T-Verteiler, mit Befestigungsmöglichkeit, schaltbarer Abgang (mit 10 A abgesichert) mit flexibler Leitung, Polzahl 3, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 32 A, Anzahl der Eingänge 1, Anzahl der Ausgänge 2, Codierfarbe / Kontakteinsatz blau
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen| Artikelnummer | G5.536.0103.1 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Verteiler MST32I3V 2P1S25 01 BLC1 |
| EAN | 4049088220173 |
| Mindestauftragsmenge | 1 |
| Ursprungsland | CZ |
| Zolltarifnummer | 85444290 |
| Länge verpackt | 600 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 400 mm |
| Höhe verpackt | 400 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 14675 g |
| Volumen verpackt | 96000 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 546 g |
| Volumen Einzelteil | 3840 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 25 St |
| Bemessungsstrom | 32 A |
|---|---|
| Bemessungsspannung | 250 V |
| Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Mechanische Codierung Code | Code 1 |
| Verriegelbar | selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar) |
| Codierfarbe / Kontakteinsatz | blau |
| Polkennzeichnung | L, N, PE |
| Variante | Schaltbarer Abgang |
|---|---|
| Feinsicherung (6,3 x 25 mm) | 10 A |
| Abgang | Mantelleitung halogenfrei |
| Polzahl Abgang | 3 |
| Querschnitt des Abgangs | 2.5 mm² |
| Abschluss am Abgang | freies Leitungsende |
| Länge des Abgangs | 1 m |
| Länge des offenen Endes | 1 m |
| Abisolierlänge am offenen Ende | 10 mm |
| Leiterendbehandlung | ultraschallverdichtete Aderenden |
| Farbe des Codierstifts | himmelblau (C1) |
| Schaltungsart | |
| Interner Querschnitt |
| Verteilerart | Schaltbarer Abgang |
|---|---|
| Anzahl der Eingänge | 1 |
| Anzahl der Ausgänge | 2 |
| Befestigungsmöglichkeit | ja |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Werkstoff des Gehäuses | Polyamid |
|---|---|
| Halogenfrei | ja |
| Kontaktmaterial | CuZn |
| Brandlast | 0.721 kWh/St |
| Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit | 100 °C |
| Oberflächenbehandlung | versilbert |
| ETIM 5.0 | Kompaktverteiler für steckbare Gebäudeinstallation |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Kompaktverteiler für steckbare Gebäudeinstallation |
| ETIM 4.0 | Kompaktverteiler für steckbare Gebäudeinstallation |
| ETIM 6.0 | EC002567 |
| ETIM 7.0 | EC002567 |
| ECLASS 11 | 27440603 |
| ETIM 8.0 | EC002567 |
| ETIM 9.0 | EC002567 |
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
| | - | 37.42kB | |
| | - | 73.82kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 336.28kB | |
| | - | 340.31kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 197.84kB | |
| | - | 197.75kB |
Zeichnungen
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 23.43kB | JPG |
Händler
METALYNX² T-Verteiler, mit Befestigungsmöglichkeit, schaltbarer Abgang (mit 10 A abgesichert) mit flexibler Leitung, Polzahl 3, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 32 A, Anzahl der Eingänge 1, Anzahl der Ausgänge 2, Codierfarbe / Kontakteinsatz blau
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen