Zurück zur Übersicht
Zugentlastung WN SR 02P
Artikelnr. 0D.203.8255.1
Zugentlastung WN SR 02P Länge 6,7 mm, Höhe 37,6 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
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
| Artikelnummer | 0D.203.8255.1 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Zugentlastung WN SR 02P |
| EAN | 4049088718229 |
| Mindestauftragsmenge | 100 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 100 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 70 mm |
| Höhe verpackt | 10 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 10.75 g |
| Volumen verpackt | 70 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 0.975 g |
| Volumen Einzelteil | 17.989 ccm |
| Verpackungsart | Beutel |
| Verpackungsmenge | 10 St |
Allgemein
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
|---|---|
| Breite/Rastermaß | 10 mm |
| Länge | 6.7 mm |
| Höhe | 37.6 mm |
| Halogenfrei | ja |
Klassifikation
| ETIM 9.0 | EC000886 |
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
| | - | 78.51kB |
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
| | - | 46.74kB | |
| | - | 44.85kB | TIF |
| | - | 1.08MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 181.17kB | |
| | - | 565.95kB | STP |
| | - | 2.05MB | IGS |
| | - | 329.18kB | JT |
Händler
Artikelnr. 0D.203.8255.1
Zugentlastung WN SR 02P Länge 6,7 mm, Höhe 37,6 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
Im Handel kaufen
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen