Volver a la vista general
Adaptador de cable plano BST14I2A SI
BEST CHOICE
Número de artículo 93.420.5453.0
gesis® NRG bus feed-in for flat cable; colour: black; 50 V; 3 A; IP20; integrated strain-relief to feed-in with round cables; diameter: 5,9 to 7,5 mm; cross-section 0,5 to 1,5 mm²; piercing-contact screws with Torx-head; for gesis® NRG flat cable 5G2,5+2x1,5 and 5G4+2x1,5 with shielded bus.
Resumen
Datos técnicos
Compatible con
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 93.420.5453.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Adaptador de cable plano BST14I2A SI |
| EAN | 4049088357183 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 173 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 127 mm |
| Altura embalada | 49 mm |
| Peso bruto embalado | 320 g |
| Volumen de la caja de cartón | 1077 ccm |
| Peso neto de una pieza | 53.3 g |
| Volumen del artículo | 215.4 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 5 pieza(s) |
certificados / homologaciones
Datos generales
| Corriente Asignada | 3 A |
|---|---|
| Grado de protección (IP) | IP20 |
| Codificación mecánica | Sí |
| Codificación del polo | 1+, 2- |
| Color de codificación | Verde |
| Color de la carcasa | Negro |
| Con cierre | Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta) |
Datos de conexión
| Sección del conductor rígido mm² máx. | 1.5 mm² |
|---|---|
| Sección del conductor rígido mm² mín. | 0.5 mm² |
| Sección del conductor semirígido mm² máx. | 1.5 mm² |
| Sección del conductor semirígido mm² mín. | 0.5 mm² |
| Tipo de terminación (cable redondo) | conexión por tornillo |
| Desforrado de manguera | 25 mm |
| Desforrado del conductor | 8 mm |
Tipo
| Tipo | Alimentación central |
|---|
Material
| Libre de halógenos | Sí |
|---|---|
| Material del contacto | CuZn |
| Carga calorífica | 0.095 kWh/St |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Caja de derivación para instalación enchufable en edificios |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Caja de derivación para instalación enchufable en edificios |
| ETIM 4.0 | Caja de derivación para instalación enchufable en edificios |
| ETIM 6.0 | EC002588 |
| ETIM 7.0 | EC002588 |
| ECLASS 11 | 27440601 |
| ETIM 8.0 | EC002588 |
| ETIM 9.0 | EC002588 |
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
| 00.712.0323.7 | Cable plano 5G2,5+2x1,5 PVC SC | | |
| 00.710.0324.7 | Cable plano 5G4+2x1,5 HF SC | | |
| 00.710.0323.7 | Cable plano 5G2,5+2x1,5 HF SC | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 670.54kB | |
| | - | 132.40kB | |
| | - | 12.15kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 366.95kB | |
| | - | 331.17kB | |
| | - | 1.36MB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 197.83kB | |
| | - | 197.85kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 85.19kB | |
| | - | 83.16kB | TIF |
| | - | 1.33MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 195.52kB | |
| | - | 710.74kB | STP |
| | - | 2.05MB | IGS |
| | - | 399.39kB | JT |
BEST CHOICE
Número de artículo 93.420.5453.0
gesis® NRG bus feed-in for flat cable; colour: black; 50 V; 3 A; IP20; integrated strain-relief to feed-in with round cables; diameter: 5,9 to 7,5 mm; cross-section 0,5 to 1,5 mm²; piercing-contact screws with Torx-head; for gesis® NRG flat cable 5G2,5+2x1,5 and 5G4+2x1,5 with shielded bus.