Volver a la vista general
Cable plano 5G4+2x1,5 HF SC
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo 00.710.0324.7
gesis® NRG BASIC+KNX flat cable; mains 5G4; 20 A; 0.6/1 kV; bus 2X1.5; 3 A; 50 V; shielded; halogen free CPR class Eca; color: green.
Resumen
Datos técnicos
Compatible con
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 00.710.0324.7 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Cable plano 5G4+2x1,5 HF SC |
| EAN | 4049088336850 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85444995 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 1000 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 540 mm |
| Altura embalada | 1000 mm |
| Peso bruto embalado | 311500 g |
| Volumen de la caja de cartón | 540000 ccm |
| Peso neto de una pieza | 503 g |
| Volumen del artículo | 1080 ccm |
| Empaquetado | rollo |
| Unidad de embalaje | 500 m |
certificados / homologaciones
Datos generales
| Tensión Asignada | 600 V / 1.000 V |
|---|---|
| Tensión nominal 2 | 1000 V |
| Corriente Asignada | 20 A |
| Codificación mecánica | Sí |
Datos técnicos
| Sección nominal | 4 mm² |
|---|---|
| Tensión de alimentación | 1000 V |
| Tensión nominal U0 | 600 V |
| Carga calorífica | 1.735 kWh/m |
| Categoría del conductor | Class 5 = flexible |
| Número de núcleos | 7 |
| Aislamiento del núcleo | PE |
| Conductor amarillo/verde | Sí |
| Pantalla | Sí |
| Material de la cubierta exterior | Poliolefina |
| Color de la cubierta exterior | Verde |
| material inífugo | according to DIN 60332-1-2 |
| Libre de halógenos (según normativa EN 60754-12) | Sí |
| Anchura aprox. del cable | 36.9 mm |
| Altura del cable approx. | 6.3 mm |
| Tensión nominal U0 | 600 V |
| Tensión nominal U | 1000 V |
| Certificación CPR | Eca |
| Radio de curvatura, estático | 100 mm |
| Sección nominal | 1.5 mm² |
| Temperatura ambiente mín. | -15 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 70 °C |
Tipo
| Sección nominal | 4 mm² |
|---|
Material
| Libre de halógenos | Sí |
|---|---|
| Carga calorífica | 1.735 kWh/m |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Cable plano |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Cable plano |
| ETIM 4.0 | Cable plano |
| ETIM 3.0 | Cable plano |
| ETIM 6.0 | EC000825 |
| ETIM 7.0 | EC003250 |
| ETIM 8.0 | EC003250 |
| ETIM 9.0 | EC003250 |
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
| 93.420.5453.0 | Adaptador de cable plano BST14I2A SI | | |
| 06.562.4353.0 | Tapón GESIS NRG 5+2 | | |
| 93.421.5453.0 | Adaptador de cable plano BST14I2I B1HZB GN01 | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 56.17kB | |
| | - | 12.12kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 1.58MB | |
| | - | 45.43kB | |
| | - | 198.08kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 321.41kB | |
| | - | 111.26kB | STP |
| | - | 417.37kB | IGS |
| | - | 3.21kB | JT |
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo 00.710.0324.7
gesis® NRG BASIC+KNX flat cable; mains 5G4; 20 A; 0.6/1 kV; bus 2X1.5; 3 A; 50 V; shielded; halogen free CPR class Eca; color: green.