Volver a la vista general
Adaptador de cable plano BST14I2I B1HZB GN01
BEST CHOICE
Número de artículo 93.421.5453.0
gesis® NRG flat cable adapter BST14i2; color of coding: green; 50 V; 3 A; IP20; tap off of the SELV signal of the combined flat cable BASIC+KNX with shielded bus; pluggable output parallel to flat cable; piercing-contact screws with Torx-head; no shield contacting; for gesis® NRG flat cable 5G2,5+2x1,5 and 5G4+2x1,5 with shielded bus.
Resumen
Datos técnicos
Compatible con
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 93.421.5453.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Adaptador de cable plano BST14I2I B1HZB GN01 |
| EAN | 4049088357190 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 176 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 126 mm |
| Altura embalada | 55 mm |
| Peso bruto embalado | 260 g |
| Volumen de la caja de cartón | 1220 ccm |
| Peso neto de una pieza | 43.2 g |
| Volumen del artículo | 244 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 5 pieza(s) |
certificados / homologaciones
Datos generales
| Corriente Asignada | 3 A |
|---|---|
| Grado de protección (IP) | IP20 |
| Codificación mecánica | Sí |
| Codificación del polo | 1+, 2- |
| Color de codificación | Verde |
| Color de la carcasa | Negro |
| Con cierre | Auto-bloqueo (desbloqueo manual) |
Tipo
| Tipo | Adaptador cable plano |
|---|
Material
| Libre de halógenos | Sí |
|---|---|
| Material del contacto | CuZn |
| Carga calorífica | 0.103 kWh/St |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Caja de derivación para instalación enchufable en edificios |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Caja de derivación para instalación enchufable en edificios |
| ETIM 4.0 | Caja de derivación para instalación enchufable en edificios |
| ETIM 6.0 | EC002588 |
| ETIM 7.0 | EC002588 |
| ECLASS 11 | 27440601 |
| ETIM 8.0 | EC002588 |
| ETIM 9.0 | EC002588 |
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
| 00.712.0323.7 | Cable plano 5G2,5+2x1,5 PVC SC | | |
| 00.710.0324.7 | Cable plano 5G4+2x1,5 HF SC | | |
| 00.710.0323.7 | Cable plano 5G2,5+2x1,5 HF SC | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 849.12kB | |
| | - | 136.30kB | |
| | - | 12.12kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 366.95kB | |
| | - | 331.17kB | |
| | - | 1.36MB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 197.85kB | |
| | - | 197.87kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 84.09kB | |
| | - | 81.96kB | TIF |
| | - | 7.21MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 189.77kB | |
| | - | 690.44kB | STP |
| | - | 1.86MB | IGS |
| | - | 395.46kB | JT |
BEST CHOICE
Número de artículo 93.421.5453.0
gesis® NRG flat cable adapter BST14i2; color of coding: green; 50 V; 3 A; IP20; tap off of the SELV signal of the combined flat cable BASIC+KNX with shielded bus; pluggable output parallel to flat cable; piercing-contact screws with Torx-head; no shield contacting; for gesis® NRG flat cable 5G2,5+2x1,5 and 5G4+2x1,5 with shielded bus.