Volver a la vista general
Adaptador de cable plano GST15I2I B1H PB02
BEST CHOICE
Número de artículo 91.021.5453.0
gesis® NRG flat cable adapter GST15i2; color of coding: pastel blue; 250 V; 6 A; IP20; tap off of the signal of the combined flat cable BASIC+SIGNAL with unshielded bus; pluggable output parallel to flat cable; piercing-contact screws with Torx-head; for gesis® NRG flat cable 5G2,5+2x1,5 and 5G4+2x1,5 with unshielded bus.
Resumen
Datos técnicos
Compatible con
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 91.021.5453.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Adaptador de cable plano GST15I2I B1H PB02 |
| EAN | 4049088336812 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 173 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 127 mm |
| Altura embalada | 49 mm |
| Peso bruto embalado | 265 g |
| Volumen de la caja de cartón | 1077 ccm |
| Peso neto de una pieza | 43.2 g |
| Volumen del artículo | 215.4 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 5 pieza(s) |
certificados / homologaciones
Datos generales
| Corriente Asignada | 6 A |
|---|---|
| Grado de protección (IP) | IP40 |
| Codificación mecánica | Code 2 |
| Codificación del polo | D1, D2 |
| Color de codificación | Azul pastel |
| Color de la carcasa | Negro |
| Con cierre | Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta) |
Datos técnicos
| Corriente Asignada | 6 A |
|---|---|
| Número de polos | 2 |
| Grado de protección (IP) | IP40 |
| Tipo | Adaptador cable plano |
| Tipo de conmutadores integrados | Sin |
| Codificación del polo | D1, D2 |
| Codificación mecánica | Code 2 |
| Color de codificación | Azul pastel |
| Color de la carcasa | Negro |
| Transparente | No |
| Mecanismo de cierre | Sin |
| Resistencia máx. a temperatura continua del contacto | 100 °C |
| Carga calorífica | 0.095 kWh/St |
| Libre de halógenos | Sí |
| Material del contacto | CuZn |
| Selección de fase | No |
Tipo
| Tipo | Adaptador cable plano |
|---|
Material
| Libre de halógenos | Sí |
|---|---|
| Material del contacto | CuZn |
| Carga calorífica | 0.095 kWh/St |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Caja de derivación para instalación enchufable en edificios |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Caja de derivación para instalación enchufable en edificios |
| ETIM 4.0 | Caja de derivación para instalación enchufable en edificios |
| ETIM 6.0 | EC002588 |
| ETIM 7.0 | EC002588 |
| ECLASS 11 | 27440601 |
| ETIM 8.0 | EC002588 |
| ETIM 9.0 | EC002588 |
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
| 00.710.1323.1 | Cable plano 5G2,5+2x1,5 HF OS | | |
| 00.710.1324.1 | Cable plano 5G4+2x1,5 HF OS | | |
| 00.712.1323.1 | Cable plano 5G2,5+2x1,5 PVC OS | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 849.12kB | |
| | - | 138.59kB | |
| | - | 12.12kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 330.70kB | |
| | - | 324.75kB | |
| | - | 1.36MB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 197.84kB | |
| | - | 197.86kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 84.80kB | |
| | - | 82.70kB | TIF |
| | - | 1.22MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 215.25kB | |
| | - | 597.74kB | STP |
| | - | 1.72MB | IGS |
| | - | 352.70kB | JT |
BEST CHOICE
Número de artículo 91.021.5453.0
gesis® NRG flat cable adapter GST15i2; color of coding: pastel blue; 250 V; 6 A; IP20; tap off of the signal of the combined flat cable BASIC+SIGNAL with unshielded bus; pluggable output parallel to flat cable; piercing-contact screws with Torx-head; for gesis® NRG flat cable 5G2,5+2x1,5 and 5G4+2x1,5 with unshielded bus.