Volver a la vista general
Cable plano 5G2,5+2x1,5 PVC OS
BEST CHOICE
Número de artículo 00.712.1323.1
gesis® NRG BASIC+SIGNAL flat cable; mains 5G2.5; 20 A; 0.6/1 kV; bus 2X1.5; 6 A; 250 V; unshielded; PVC CPR class Eca; color: black.
Resumen
Datos técnicos
Compatible con
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 00.712.1323.1 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Cable plano 5G2,5+2x1,5 PVC OS |
| EAN | 4049088354120 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85444995 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 1000 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 540 mm |
| Altura embalada | 1000 mm |
| Peso bruto embalado | 453200 g |
| Volumen de la caja de cartón | 540000 ccm |
| Peso neto de una pieza | 393.2 g |
| Volumen del artículo | 540 ccm |
| Empaquetado | rollo |
| Unidad de embalaje | 1000 m |
certificados / homologaciones
Datos generales
| Tensión Asignada | 600 V / 1.000 V |
|---|---|
| Tensión nominal 2 | 1000 V |
| Corriente Asignada | 20 A |
| Codificación mecánica | Sí |
Datos técnicos
| Sección nominal | 2.5 mm² |
|---|---|
| Tensión de alimentación | 1000 V |
| Tensión nominal U0 | 600 V |
| Carga calorífica | 1.755 kWh/m |
| Categoría del conductor | Class 5 = flexible |
| Número de núcleos | 7 |
| Aislamiento del núcleo | PE |
| Conductor amarillo/verde | Sí |
| Pantalla | No |
| Material de la cubierta exterior | PVC |
| Color de la cubierta exterior | Negro |
| material inífugo | according to DIN 60332-1-2 |
| Libre de halógenos (según normativa EN 60754-12) | No |
| Anchura aprox. del cable | 36.9 mm |
| Altura del cable approx. | 6.3 mm |
| Tensión nominal U0 | 600 V |
| Tensión nominal U | 1000 V |
| Certificación CPR | Eca |
| Radio de curvatura, estático | 100 mm |
| Sección nominal | 1.5 mm² |
| Temperatura ambiente mín. | -15 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 70 °C |
Tipo
| Sección nominal | 2.5 mm² |
|---|
Material
| Libre de halógenos | No |
|---|---|
| Carga calorífica | 1.755 kWh/m |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Cable plano |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Cable plano |
| ETIM 4.0 | Cable plano |
| ETIM 3.0 | Cable plano |
| ETIM 6.0 | EC000825 |
| ETIM 7.0 | EC003250 |
| ETIM 8.0 | EC003250 |
| ETIM 9.0 | EC003250 |
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
| 91.020.5453.0 | Adaptador de cable plano GST15I2A SI | | |
| 06.562.9753.0 | Tapón GESIS NRG 5+2 | | |
| 91.021.5453.0 | Adaptador de cable plano GST15I2I B1H PB02 | | |
| 92.051.5653.0 | Adaptador de cable plano GST18I5I B1H F7V PB02 | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 56.00kB | |
| | - | 12.11kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 50.26kB | |
| | - | 48.60kB | |
| | - | 189.08kB | |
| | - | 45.43kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.19kB |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 253.01kB | |
| | - | 121.71kB | STP |
| | - | 416.41kB | IGS |
| | - | 3.22kB | JT |
BEST CHOICE
Número de artículo 00.712.1323.1
gesis® NRG BASIC+SIGNAL flat cable; mains 5G2.5; 20 A; 0.6/1 kV; bus 2X1.5; 6 A; 250 V; unshielded; PVC CPR class Eca; color: black.