Volver a la vista general
Base BAS GUE GA 16 50 A
Número de artículo 70.320.1638.0
Bottom-base-EMV revos basic made of aluminum, with double locking lever, open, low version, 16-poles
Datos comerciales
|
Número de pieza
|
70.320.1638.0
|
|---|---|
|
Descripción de los artículos
|
Base BAS GUE GA 16 50 A
|
|
EAN
|
4015573434998
|
|
Cantidad mínima de pedido
|
1
|
|
País de origen
|
CZ
|
|
Número del arancel aduanero
|
85389099
|
Dimensiones del embalaje
|
Longitud empaquetada
|
140 mm
|
|---|---|
|
Anchura embalada
|
80 mm
|
|
Altura embalada
|
30 mm
|
|
Peso bruto embalado
|
160.9 g
|
|
Volumen de la caja de cartón
|
120 ccm
|
|
Peso neto de una pieza
|
157.9 g
|
|
Volumen del artículo
|
120 ccm
|
|
Empaquetado
|
bolsa
|
|
Unidad de embalaje
|
1 pieza(s)
|
certificados / homologaciones
Datos generales
|
Material de la carcasa
|
Aluminio
|
|---|---|
|
Color
|
Gris
|
|
Superficie
|
recubrimiento en polvo gris plata
|
|
Grado de protección (IP)
|
IP54
|
|
Resistente a UV
|
Sí
|
|
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94
|
Otros
|
|
Rango de temperatura de funcionamiento mín.
|
-40 °C
|
|
Rango de temperatura de funcionamiento máx.
|
120 °C
|
Tipo
|
Tamaño DIN
|
16
|
|---|---|
|
modelo de la envolvente
|
Bases abiertas
|
|
Mecanismo de cierre
|
Doble garra de cierre
|
|
Entrada de cable
|
Sin
|
|
Tipo de cable
|
Sin
|
|
Con prensaestopa para cable con rosca
|
No
|
|
Tapa abatible
|
No
|
|
Versión EMC
|
Sí
|
|
Tamaño PG de la rosca
|
|
|
Longitud
|
113 mm
|
|
Anchura
|
48 mm
|
|
Altura
|
30 mm
|
Clasificación
|
ETIM 5.0
|
Carcasa para conectores industriales
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Carcasa para conectores industriales
|
|
ETIM 4.0
|
Carcasa para conectores industriales
|
|
ETIM 3.0
|
Carcasa para conectores enchufables industriales
|
|
ETIM 6.0
|
EC000437
|
|
ETIM 7.0
|
EC000437
|
|
ECLASS 11
|
27440202
|
|
ETIM 8.0
|
EC000437
|
|
ETIM 9.0
|
EC000437
|
Certificados de producto
|
ROHS conformity status
|
Conforme con excepciones
|
|---|---|
|
Excepciones ROHS
|
III-6(b)
|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Se requiere declaración
|
|
Substancias REACH-SVHC
|
Plumbum
|
|
Declaración REACH-SVHC CAS
|
7439-92-1
|
Compatible con
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 72.713.1453.0 | Conector macho POW STC 12/2 DE |
|
|
| 72.703.1453.0 | Conector hembra POW BUC 12/2 DE |
|
|
| 73.700.4058.0 | Conector hembra HD BUC 40 25 |
|
|
| 72.713.4253.0 | Conector macho POW STC 6/36 DF |
|
|
| 73.710.4058.0 | Conector macho HD STC 40 25 |
|
|
| 72.703.4253.0 | Conector hembra POW BUC 6/36 DF |
|
|
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 76.33kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 45.12kB | |
|
|
- | 39.31kB | |
|
|
- | 13.20kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 197.85kB | |
|
|
- | 197.88kB |
Marketing
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 41.84MB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 46.87kB | |
|
|
- | 44.74kB | TIF |
|
|
- | 20.62kB | |
|
|
- | 18.86kB | TIF |
|
|
- | 18.34kB | |
|
|
- | 2.05MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 224.82kB | |
|
|
- | 635.95kB | STP |
|
|
- | 1.26MB | IGS |
|
|
- | 254.62kB | JT |
Número de artículo 70.320.1638.0
Bottom-base-EMV revos basic made of aluminum, with double locking lever, open, low version, 16-poles