Volver a la vista general
Conector macho POW STC 6/36 DF
Número de artículo 72.713.4253.0
Resumen
Datos técnicos
Accesorios
Compatible con
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 72.713.4253.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Conector macho POW STC 6/36 DF |
| EAN | 4049088168598 |
| Cantidad mínima de pedido | 5 |
| País de origen | CN |
| Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 195 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 95 mm |
| Altura embalada | 55 mm |
| Peso bruto embalado | 360.7 g |
| Volumen de la caja de cartón | 1018.875 ccm |
| Peso neto de una pieza | 62.7 g |
| Volumen del artículo | 203.775 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 5 pieza(s) |
certificados / homologaciones
Datos generales
| Tipo | Conectores macho |
|---|---|
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| Color | Gris |
| Grado de polución | 3 |
| Versión modular | No |
| Rango de temperatura de funcionamiento mín. | -40 °C |
| Rango de temperatura de funcionamiento máx. | 120 °C |
Datos de conexión
| Tipo de conexión | Conexión por crimpado |
|---|---|
| Número de polos | 6 |
| Con protección del cableado | No |
| Contacto de protección | Sí |
Datos técnicos UL/CSA
| Sección del conductor mín. cable flexible | 0.14 mm² |
|---|---|
| Sección del conductor máx. cable flexible | 6 mm² |
Tipo
| Con carcasa | No |
|---|
Pines de crimpar
| Material del contacto | Ver contactos |
|---|---|
| Superficie | Ver contactos |
Datos técnicos DIN EN 61984
| Tensión nominal | 690 V |
|---|---|
| Corriente nominal | 40 A |
| Tensión de cortocircuito | 2.5 kV |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Bloque de contactos para conectores industriales |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Bloque de contactos para conectores industriales |
| ETIM 6.0 | EC000438 |
| ETIM 7.0 | EC000438 |
| ECLASS 11 | 27440205 |
| ETIM 8.0 | EC000438 |
| ETIM 9.0 | EC000438 |
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
| 05.545.7900.8 | Contacto macho 0,14-0,37/26-22 | | |
| 05.545.9500.8 | Contacto macho 6/10 | | |
| 05.545.8100.8 | Contacto macho 0,75/18 | | |
| 05.545.8200.8 | Contacto macho 1,0/18 | | |
| 05.545.8000.8 | Contacto macho 0,5/20 | | |
| 05.545.9300.8 | Contacto macho 2,5/14 | | |
| 05.545.9200.8 | Contacto macho 1,5/16 | | |
| 05.545.8300.8 | Contacto macho 1,5/16 | | |
Compatible con
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 108.33kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 45.12kB | |
| | - | 39.31kB | |
| | - | 524.52kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
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
| | - | 56.39kB | |
| | - | 54.38kB | TIF |
| | - | 1.38MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 255.94kB | |
| | - | 647.28kB | STP |
| | - | 2.19MB | IGS |
| | - | 327.50kB | JT |
Número de artículo 72.713.4253.0