Volver a la vista general
Conector macho POW STC 12/2 DE
Número de artículo 72.713.1453.0
Datos comerciales
|
Número de pieza
|
72.713.1453.0
|
|---|---|
|
Descripción de los artículos
|
Conector macho POW STC 12/2 DE
|
|
EAN
|
4049088168550
|
|
Cantidad mínima de pedido
|
5
|
|
País de origen
|
CN
|
|
Número del arancel aduanero
|
85366990
|
Dimensiones del embalaje
|
Longitud empaquetada
|
95 mm
|
|---|---|
|
Anchura embalada
|
195 mm
|
|
Altura embalada
|
55 mm
|
|
Peso bruto embalado
|
407.4 g
|
|
Volumen de la caja de cartón
|
1018.875 ccm
|
|
Peso neto de una pieza
|
70.7 g
|
|
Volumen del artículo
|
203.775 ccm
|
|
Empaquetado
|
cartón
|
|
Unidad de embalaje
|
5 pieza(s)
|
certificados / homologaciones
Datos generales
|
Tipo
|
Conectores macho
|
|---|---|
|
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94
|
V0
|
|
Color
|
Gris
|
|
Grado de polución
|
3
|
|
Versión modular
|
No
|
|
Rango de temperatura de funcionamiento mín.
|
-40 °C
|
|
Rango de temperatura de funcionamiento máx.
|
120 °C
|
Datos de conexión
|
Tipo de conexión
|
Conexión por crimpado
|
|---|---|
|
Número de polos
|
12
|
|
Con protección del cableado
|
No
|
|
Contacto de protección
|
Sí
|
Datos técnicos UL/CSA
|
Sección del conductor mín. cable flexible
|
0.14 mm²
|
|---|---|
|
Sección del conductor máx. cable flexible
|
6 mm²
|
Tipo
|
Con carcasa
|
No
|
|---|
Pines de crimpar
|
Material del contacto
|
Ver contactos
|
|---|---|
|
Superficie
|
Ver contactos
|
Datos técnicos DIN EN 61984
|
Tensión nominal
|
690 V
|
|---|---|
|
Corriente nominal
|
40 A
|
|
Tensión de cortocircuito
|
4 kV
|
Clasificación
|
ETIM 5.0
|
Bloque de contactos para conectores industriales
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Bloque de contactos para conectores industriales
|
|
ETIM 6.0
|
EC000438
|
|
ETIM 7.0
|
EC000438
|
|
ECLASS 11
|
27440205
|
|
ETIM 8.0
|
EC000438
|
|
ETIM 9.0
|
EC000438
|
Certificados de producto
|
ROHS conformity status
|
Conforme
|
|---|---|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Conforme
|
Accesorios
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 05.545.7900.8 | Contacto macho 0,14-0,37/26-22 |
|
|
| 05.545.9500.8 | Contacto macho 6/10 |
|
|
| 05.545.8100.8 | Contacto macho 0,75/18 |
|
|
| 05.545.8200.8 | Contacto macho 1,0/18 |
|
|
| 05.545.8000.8 | Contacto macho 0,5/20 |
|
|
| 05.545.9300.8 | Contacto macho 2,5/14 |
|
|
| 05.545.9200.8 | Contacto macho 1,5/16 |
|
|
| 05.545.8300.8 | Contacto macho 1,5/16 |
|
|
Compatible con
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 108.72kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 45.12kB | |
|
|
- | 39.31kB | |
|
|
- | 524.52kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.96kB | |
|
|
- | 197.18kB |
Marketing
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 41.84MB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 55.71kB | |
|
|
- | 53.63kB | TIF |
|
|
- | 2.17MB | DXF |
Número de artículo 72.713.1453.0