Volver a la vista general
Base BAS GUM GP 10 B
Número de artículo 71.425.1037.0
Bottom-base revos basic metal-series without coating, with single locking lever and protective cover, low version, 10-poles
Resumen
Datos técnicos
Compatible con
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 71.425.1037.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Base BAS GUM GP 10 B |
| EAN | 4049088350603 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85389099 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 250 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 240 mm |
| Altura embalada | 88 mm |
| Peso bruto embalado | 209 g |
| Volumen de la caja de cartón | 750 ccm |
| Peso neto de una pieza | 180 g |
| Volumen del artículo | 750 ccm |
| Empaquetado | bolsa |
| Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
certificados / homologaciones
Datos generales
| Material de la carcasa | Aluminio |
|---|---|
| Color | Gris |
| Superficie | Pelado |
| Resistente a UV | Sí |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | Otros |
| Rango de temperatura de funcionamiento mín. | -40 °C |
| Rango de temperatura de funcionamiento máx. | 120 °C |
Tipo
| Tamaño DIN | 10 |
|---|---|
| modelo de la envolvente | Bases abiertas |
| Mecanismo de cierre | Garra de cierre |
| Entrada de cable | Sin |
| Con prensaestopa para cable con rosca | No |
| Tapa abatible | Sí |
| Versión EMC | No |
| Tamaño PG de la rosca | |
| Longitud | 93 mm |
| Anchura | 95 mm |
| Altura | 88 mm |
Clasificación
| ECLASS 8.1 | Carcasa para conectores industriales |
|---|---|
| ETIM 4.0 | Carcasa para conectores industriales |
| ETIM 3.0 | Carcasa para conectores enchufables industriales |
| ETIM 6.0 | EC000437 |
| ETIM 7.0 | EC000437 |
| ECLASS 11 | 27440202 |
| ETIM 8.0 | EC000437 |
| ETIM 9.0 | EC000437 |
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
| | - | 123.11kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 45.12kB | |
| | - | 39.31kB | |
| | - | 444.96kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.17kB |
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
| | - | 71.72kB | |
| | - | 69.69kB | TIF |
| | - | 1.34MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 402.81kB | |
| | - | 1.65MB | STP |
| | - | 4.14MB | IGS |
| | - | 870.33kB | JT |
Número de artículo 71.425.1037.0
Bottom-base revos basic metal-series without coating, with single locking lever and protective cover, low version, 10-poles