Volver a la vista general
Conector hembra BAS BUS 10 2,5 50
Número de artículo 70.300.1040.0
Female insert revos basic, screw type, 10-poles, rated current: 16A, rated voltage:500V, with tin-plated contacts
Datos comerciales
|
Número de pieza
|
70.300.1040.0
|
|---|---|
|
Descripción de los artículos
|
Conector hembra BAS BUS 10 2,5 50
|
|
EAN
|
4015573219601
|
|
Cantidad mínima de pedido
|
10
|
|
País de origen
|
DE
|
|
Número del arancel aduanero
|
85366990
|
Dimensiones del embalaje
|
Longitud empaquetada
|
182 mm
|
|---|---|
|
Anchura embalada
|
132 mm
|
|
Altura embalada
|
38 mm
|
|
Peso bruto embalado
|
630 g
|
|
Volumen de la caja de cartón
|
913 ccm
|
|
Peso neto de una pieza
|
61.76 g
|
|
Volumen del artículo
|
91.3 ccm
|
|
Empaquetado
|
cartón
|
|
Unidad de embalaje
|
10 pieza(s)
|
certificados / homologaciones
Datos generales
|
Tipo
|
Conector hembra
|
|---|---|
|
Tamaño (acorde con DIN 43880)
|
10
|
|
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94
|
V0
|
|
Color
|
Gris
|
|
Ciclos de conexión
|
200
|
|
Grado de polución
|
3
|
|
Versión modular
|
No
|
|
Rango de temperatura de funcionamiento mín.
|
-40 °C
|
|
Rango de temperatura de funcionamiento máx.
|
120 °C
|
Datos de conexión
|
Tipo de conexión
|
conexión por tornillo
|
|---|---|
|
Número de polos
|
10
|
|
Contactos extra
|
0
|
|
Número de polos para corriente nominal 2
|
0
|
|
Número de polos para corriente nominal 3
|
0
|
|
Número total de polos (sin tierra)
|
10
|
|
Con protección del cableado
|
Sí
|
|
Diámetro mín. del conductor rígido (rígido/flexible)
|
0.5 mm²
|
|
Diámetro máx. del conductor rígido(rígido / flexible)
|
2.5 mm²
|
|
Contacto de protección
|
Sí
|
Datos técnicos UL/CSA
|
Tensión nominal conforme a UL/CSA
|
600 V
|
|---|---|
|
Corriente nominal conforme a UL
|
16 A
|
|
Corriente nominal conforme a CSA
|
16 A
|
|
Sección del conductor mín. cable flexible
|
0.5 mm²
|
|
Sección del conductor máx. cable flexible
|
2.5 mm²
|
|
Sección del conductor cable flexible AWG
|
18-12 AWG
|
Tipo
|
Con carcasa
|
No
|
|---|
Pines de crimpar
|
Material del contacto
|
Aleación de cobre
|
|---|---|
|
Superficie
|
Zincado
|
|
Resistencia de paso
|
1.5 mOhm
|
|
Desforrado del conductor
|
7 mm
|
Diseño cabeza del tornillo / Par de apriete
|
Tornillos de fijación
|
H1/0.5-0.7 Nm
|
|---|---|
|
Tornillos de sujeción
|
H1/0.5-0.7 Nm
|
|
Tornillos de conexión a tierra
|
H2/1.2-1.6 Nm
|
Datos técnicos DIN EN 61984
|
Tensión nominal
|
500 V
|
|---|---|
|
Tensión nominal entre fase y tierra
|
500 V
|
|
Corriente nominal
|
16 A
|
|
Tensión de cortocircuito
|
6 kV
|
Clasificación
|
ETIM 5.0
|
Bloque de contactos para conectores industriales
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Bloque de contactos para conectores industriales
|
|
ETIM 4.0
|
Bloque de contactos para conectores industriales
|
|
ETIM 6.0
|
EC000438
|
|
ETIM 7.0
|
EC000438
|
|
ECLASS 11
|
27440205
|
|
ETIM 8.0
|
EC000438
|
|
ETIM 9.0
|
EC000438
|
Certificados de producto
|
ROHS conformity status
|
Conforme con excepciones
|
|---|---|
|
Excepciones ROHS
|
III-6(c)
|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Se requiere declaración
|
|
Substancias REACH-SVHC
|
Plumbum
|
|
Declaración REACH-SVHC CAS
|
7439-92-1
|
Compatible con
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 174.08kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 45.12kB | |
|
|
- | 39.31kB | |
|
|
- | 91.69kB | |
|
|
- | 13.85kB | |
|
|
- | 1.66MB | |
|
|
- | 585.74kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 197.84kB | |
|
|
- | 197.76kB |
Marketing
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 41.84MB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 112.67kB | |
|
|
- | 110.53kB | TIF |
|
|
- | 25.45kB | TIF |
|
|
- | 27.34kB | |
|
|
- | 8.43MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 496.24kB | |
|
|
- | 1.17MB | STP |
|
|
- | 3.81MB | IGS |
|
|
- | 663.95kB | JT |
Número de artículo 70.300.1040.0
Female insert revos basic, screw type, 10-poles, rated current: 16A, rated voltage:500V, with tin-plated contacts