Volver a la vista general
Base BAS GUM GP 16 B
Número de artículo 71.425.1637.0
Bottom-base revos basic metal-series without coating, with single locking lever and protective cover, low version, 16-poles
Resumen
Datos técnicos
Compatible con
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 71.425.1637.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Base BAS GUM GP 16 B |
| EAN | 4049088350610 |
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
| Anchura embalada | 260 mm |
| Altura embalada | 29 mm |
| Peso bruto embalado | 241 g |
| Volumen de la caja de cartón | 750 ccm |
| Peso neto de una pieza | 215 g |
| Volumen del artículo | 750 ccm |
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
| Superficie | Pelado |
| Resistente a UV | Sí |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | Otros |
| Rango de temperatura de funcionamiento mín. | -40 °C |
| Rango de temperatura de funcionamiento máx. | 120 °C |
Tipo
| Tamaño DIN | 16 |
|---|---|
| modelo de la envolvente | Bases abiertas |
| Mecanismo de cierre | Garra de cierre |
| Entrada de cable | Sin |
| Con prensaestopa para cable con rosca | No |
| Tapa abatible | Sí |
| Versión EMC | No |
| Tamaño PG de la rosca | |
| Longitud | 113 mm |
| Anchura | 95 mm |
| Altura | 29 mm |
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
| | - | 127.26kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 45.12kB | |
| | - | 39.31kB | |
| | - | 444.96kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.28kB |
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
| | - | 73.34kB | |
| | - | 71.29kB | TIF |
| | - | 1.34MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 372.21kB | |
| | - | 1.64MB | STP |
| | - | 4.30MB | IGS |
| | - | 901.04kB | JT |
Número de artículo 71.425.1637.0
Bottom-base revos basic metal-series without coating, with single locking lever and protective cover, low version, 16-poles