Volver a la vista general
Conector macho BAS STP 16 2,5 50 AG
Número de artículo 70.415.1653.0
Male insert revos basic, 16-poles, rated current: 16A, rated voltage: 500V, with silver-plated contacts
Datos comerciales
|
Número de pieza
|
70.415.1653.0
|
|---|---|
|
Descripción de los artículos
|
Conector macho BAS STP 16 2,5 50 AG
|
|
EAN
|
4049088257964
|
|
Cantidad mínima de pedido
|
1
|
|
País de origen
|
CN
|
|
Número del arancel aduanero
|
85366990
|
Dimensiones del embalaje
|
Longitud empaquetada
|
200 mm
|
|---|---|
|
Anchura embalada
|
100 mm
|
|
Altura embalada
|
34 mm
|
|
Peso bruto embalado
|
77.63 g
|
|
Volumen de la caja de cartón
|
680 ccm
|
|
Peso neto de una pieza
|
75.68 g
|
|
Volumen del artículo
|
680 ccm
|
|
Empaquetado
|
bolsa
|
|
Unidad de embalaje
|
1 pieza(s)
|
certificados / homologaciones
Datos generales
|
Tipo
|
Conectores macho
|
|---|---|
|
Tamaño (acorde con DIN 43880)
|
16
|
|
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94
|
V0
|
|
Color
|
Gris
|
|
Ciclos de conexión
|
500
|
|
Grado de polución
|
3
|
|
Versión modular
|
No
|
|
Rango de temperatura de funcionamiento mín.
|
-40 °C
|
|
Rango de temperatura de funcionamiento máx.
|
120 °C
|
Datos de conexión
|
Tipo de conexión
|
Conexión enchufable de entrada
|
|---|---|
|
Número de polos
|
16
|
|
Número total de polos (sin tierra)
|
16
|
|
Con protección del cableado
|
No
|
|
Diámetro mín. del conductor rígido (rígido/flexible)
|
0.5 mm²
|
|
Diámetro máx. del conductor rígido(rígido / flexible)
|
2.5 mm²
|
Datos técnicos UL/CSA
|
Tensión nominal conforme a UL/CSA
|
600 V
|
|---|---|
|
Corriente nominal conforme a UL
|
13 A
|
|
Corriente nominal conforme a CSA
|
13 A
|
|
Sección del conductor mín. cable flexible
|
26 AWG
|
|
Sección del conductor máx. cable flexible
|
14 AWG
|
Tipo
|
Con carcasa
|
No
|
|---|
Pines de crimpar
|
Material del contacto
|
Aleación de cobre
|
|---|---|
|
Superficie
|
Recubrimiento en plata
|
|
Resistencia de paso
|
5 mOhm
|
|
Desforrado del conductor
|
9 mm
|
Datos técnicos DIN EN 61984
|
Tensión nominal
|
500 V
|
|---|---|
|
Corriente nominal
|
16 A
|
|
Tensión de cortocircuito
|
6 kV
|
Clasificación
|
ETIM 5.0
|
Bloque de contactos para conectores industriales
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Bloque de contactos para conectores industriales
|
|
ETIM 6.0
|
EC000438
|
|
ETIM 7.0
|
EC000438
|
|
ECLASS 11
|
27440205
|
|
ETIM 8.0
|
EC000438
|
|
ETIM 9.0
|
EC000438
|
Certificados de producto
|
ROHS conformity status
|
Conforme
|
|---|---|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Conforme
|
Accesorios
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| Z5.553.2921.0 | Conector de comprobación ST 2 / 2.3 ROT |
|
|
Compatible con
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 156.12kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 45.12kB | |
|
|
- | 39.31kB | |
|
|
- | 67.47kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.96kB | |
|
|
- | 197.17kB |
Marketing
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 41.84MB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 97.87kB | |
|
|
- | 95.52kB | TIF |
|
|
- | 7.11MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 523.63kB | |
|
|
- | 8.64MB | STP |
|
|
- | 19.73MB | IGS |
|
|
- | 2.62MB | JT |
Número de artículo 70.415.1653.0
Male insert revos basic, 16-poles, rated current: 16A, rated voltage: 500V, with silver-plated contacts