Volver a la vista general
Conector macho DD STC 72 1,5 25
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo 73.810.7253.0
revos DD 72 pole + ground, male insert, 250V/10A, crimp connection
Datos comerciales
|
Número de pieza
|
73.810.7253.0
|
|---|---|
|
Descripción de los artículos
|
Conector macho DD STC 72 1,5 25
|
|
EAN
|
4015573861619
|
|
Cantidad mínima de pedido
|
5
|
|
País de origen
|
DE
|
|
Número del arancel aduanero
|
85366990
|
Dimensiones del embalaje
|
Longitud empaquetada
|
185 mm
|
|---|---|
|
Anchura embalada
|
140 mm
|
|
Altura embalada
|
50 mm
|
|
Peso bruto embalado
|
301.9 g
|
|
Volumen de la caja de cartón
|
1295 ccm
|
|
Peso neto de una pieza
|
51.47 g
|
|
Volumen del artículo
|
259 ccm
|
|
Empaquetado
|
cartón
|
|
Unidad de embalaje
|
5 pieza(s)
|
Datos generales
|
Tipo
|
Conectores macho
|
|---|---|
|
Tamaño (acorde con DIN 43880)
|
16
|
|
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94
|
V0
|
|
Ciclos de conexión
|
500
|
|
Grado de polución
|
3
|
|
Versión modular
|
No
|
|
Tamaño alternativo
|
16H
|
|
Rango de temperatura de funcionamiento mín.
|
-40 °C
|
|
Rango de temperatura de funcionamiento máx.
|
120 °C
|
Datos de conexión
|
Tipo de conexión
|
Conexión por crimpado
|
|---|---|
|
Número de polos
|
72
|
|
Contactos extra
|
0
|
|
Número de polos para corriente nominal 2
|
0
|
|
Número de polos para corriente nominal 3
|
0
|
|
Número total de polos (sin tierra)
|
72
|
|
Con protección del cableado
|
No
|
|
Contacto de protección
|
Sí
|
Datos técnicos UL/CSA
|
Tensión nominal conforme a UL/CSA
|
600 V
|
|---|---|
|
Corriente nominal conforme a UL
|
8.5 A
|
|
Corriente nominal conforme a CSA
|
20 A
|
|
Sección del conductor mín. cable flexible
|
0.14 mm²
|
|
Sección del conductor máx. cable flexible
|
2.5 mm²
|
|
Sección del conductor cable flexible AWG
|
26-14 AWG
|
Tipo
|
Con carcasa
|
No
|
|---|
Pines de crimpar
|
Material del contacto
|
Ver contactos
|
|---|---|
|
Superficie
|
Ver contactos
|
|
Resistencia de paso
|
5 mOhm
|
|
Desforrado del conductor
|
8 mm
|
Diseño cabeza del tornillo / Par de apriete
|
Tornillos de fijación
|
Z1/0.5 Nm
|
|---|---|
|
Tornillos de conexión a tierra
|
Z2/1.2 Nm
|
Datos técnicos DIN EN 61984
|
Tensión nominal
|
250 V
|
|---|---|
|
Tensión nominal entre fase y tierra
|
250 V
|
|
Corriente nominal
|
10 A
|
|
Tensión de cortocircuito
|
4 kV
|
Clasificación
|
ETIM 5.0
|
Bloque de contactos para conectores industriales
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Bloque de contactos para conectores industriales
|
|
ETIM 4.0
|
Bloque de contactos para conectores industriales
|
|
ETIM 3.0
|
Bloque de contactos para conectores multicontacto
|
|
ETIM 6.0
|
EC000438
|
|
ETIM 7.0
|
EC000438
|
|
ECLASS 11
|
27440205
|
|
ETIM 8.0
|
EC000438
|
|
ETIM 9.0
|
EC000438
|
Certificados de producto
|
ROHS conformity status
|
Conforme
|
|---|---|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Conforme
|
Accesorios
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 05.544.4229.7 | Contacto macho D 1,6 - 0,5 QMM |
|
|
| 05.544.4429.8 | Contacto macho D 1,6- 1,5 QMM |
|
|
| 05.544.4129.7 | Contacto macho D 1,6 - 0,14 - 0,37 QMM |
|
|
| 05.544.4429.7 | Contacto macho D 1,6 - 1,5 QMM |
|
|
| 05.544.4329.7 | Contacto macho D 1,6 - 0,75 - 1,0 QMM |
|
|
| 05.544.4229.8 | Contacto macho D 1,6- 0,5 QMM |
|
|
| 05.544.4329.8 | Contacto macho D 1,6- 0,75-1,0 QMM |
|
|
| 05.544.4129.8 | Contacto macho D 1,6- 0,14-0,37 QMM |
|
|
| 05.544.4529.8 | Contacto macho D 1,6- 2,5 QMM |
|
|
Compatible con
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Hoja de datos | - | 127.54kB | |
| Información de servicio | - | 452.23kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Declaración de conformidad CE | - | 45.12kB | |
| Declaración de conformidad UKCA | - | 39.31kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Certificado REACH-SVHC | - | 196.96kB | |
| Certificado RoHS | - | 197.17kB |
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
| Planos del cliente | - | 71.91kB | |
| Planos del cliente (TIFF) | - | 69.76kB | TIF |
| Dibujos dimensionales | - | 24.88kB | |
| Dibujos dimensionales (TIF) | - | 22.98kB | TIF |
| Planos del cliente (DXF) | - | 437.12kB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Imágenes 3D del producto | - | 483.92kB | |
| Datos CAD STEP | - | 4.10MB | STP |
| Datos CAD IGES | - | 6.33MB | IGS |
| Datos CAD JT | - | 1.27MB | JT |
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo 73.810.7253.0
revos DD 72 pole + ground, male insert, 250V/10A, crimp connection