Volver a la vista general
Base BAS GUM GR 16 M25 B1
Número de artículo 71.440.1637.1
Bottom-base revos basic metal-series without coating, with single locking lever and threaded hole M25 on the right and the left side, with protective cover, low version, 16-polig
Resumen
Datos técnicos
Compatible con
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 71.440.1637.1 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Base BAS GUM GR 16 M25 B1 |
| EAN | 4049088350672 |
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
| Anchura embalada | 260 mm |
| Altura embalada | 57 mm |
| Peso bruto embalado | 375 g |
| Volumen de la caja de cartón | 1000 ccm |
| Peso neto de una pieza | 360 g |
| Volumen del artículo | 1000 ccm |
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
| Superficie | Pelado |
| Grado de protección (IP) | IP66 |
| Resistente a UV | Sí |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | Otros |
| Rango de temperatura de funcionamiento mín. | -40 °C |
| Rango de temperatura de funcionamiento máx. | 120 °C |
Tipo
| Tamaño DIN | 16 |
|---|---|
| modelo de la envolvente | Bases cerradas |
| Mecanismo de cierre | Garra de cierre |
| Entrada de cable | Doble |
| Tipo de cable | Rosca |
| Con prensaestopa para cable con rosca | No |
| Métrica de la rosca | 25 |
| Tapa abatible | Sí |
| Versión EMC | No |
| Tamaño PG de la rosca | |
| Longitud | 117 mm |
| Anchura | 57 mm |
| Altura | 57 mm |
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
| | - | 128.15kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 45.12kB | |
| | - | 39.31kB | |
| | - | 444.96kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.28kB |
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
| | - | 77.96kB | |
| | - | 75.85kB | TIF |
| | - | 1.42MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 437.83kB | |
| | - | 1.59MB | STP |
| | - | 4.40MB | IGS |
| | - | 428.25kB | JT |
Número de artículo 71.440.1637.1
Bottom-base revos basic metal-series without coating, with single locking lever and threaded hole M25 on the right and the left side, with protective cover, low version, 16-polig