Volver a la vista general
Base BAS GUT GC 10HM32 50 A1
Número de artículo 73.335.1035.1
Bottom-base revos basic made of aluminum, with double locking lever or.screw cap with threaded hole M32 on the left side, low version, 10-polig
Resumen
Datos técnicos
Compatible con
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 73.335.1035.1 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Base BAS GUT GC 10HM32 50 A1 |
| EAN | 4015573843974 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85389099 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 250 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 280 mm |
| Altura embalada | 58 mm |
| Peso bruto embalado | 331 g |
| Volumen de la caja de cartón | 1000 ccm |
| Peso neto de una pieza | 315 g |
| Volumen del artículo | 1000 ccm |
| Empaquetado | bolsa |
| Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
Datos generales
| Material de la carcasa | Aluminio |
|---|---|
| Color | Gris |
| Superficie | recubrimiento en polvo gris plata |
| Grado de protección (IP) | Otros |
| Resistente a UV | Sí |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | Otros |
| Rango de temperatura de funcionamiento mín. | -40 °C |
| Rango de temperatura de funcionamiento máx. | 120 °C |
Tipo
| Tamaño DIN | 10H |
|---|---|
| modelo de la envolvente | Bases cerradas |
| Mecanismo de cierre | Doble garra de cierre |
| Entrada de cable | Lateral |
| Tipo de cable | Rosca |
| Con prensaestopa para cable con rosca | No |
| Métrica de la rosca | 32 |
| Tapa abatible | No |
| Versión EMC | No |
| Tamaño PG de la rosca | |
| Longitud | 97 mm |
| Anchura | 58 mm |
| Altura | 67 mm |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Carcasa para conectores industriales |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Carcasa para conectores industriales |
| ETIM 4.0 | Carcasa para conectores industriales |
| ETIM 6.0 | EC000437 |
| ETIM 7.0 | EC000437 |
| ECLASS 11 | 27440202 |
| ETIM 8.0 | EC000437 |
| ETIM 9.0 | EC000437 |
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
| | - | 204.61kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 45.12kB | |
| | - | 39.31kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 197.84kB | |
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
| | - | 164.17kB | |
| | - | 161.96kB | TIF |
| | - | 26.01kB | TIF |
| | - | 27.86kB | |
| | - | 2.17MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 298.27kB | |
| | - | 376.85kB | STP |
| | - | 1.43MB | IGS |
| | - | 273.20kB | JT |
Número de artículo 73.335.1035.1
Bottom-base revos basic made of aluminum, with double locking lever or.screw cap with threaded hole M32 on the left side, low version, 10-polig