Volver a la vista general
Bloqueo (G)ST18V WS
Número de artículo 05.595.1453.2
Locking device for snap-in panel mount GST18i3-5, retrofit part, white
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 05.595.1453.2 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Bloqueo (G)ST18V WS |
| EAN | 4015573753365 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85389099 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 79 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 98 mm |
| Altura embalada | 45 mm |
| Peso bruto embalado | 65 g |
| Volumen de la caja de cartón | 348 ccm |
| Peso neto de una pieza | 0.622 g |
| Volumen del artículo | 3.48 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
Datos técnicos
| Longitud | 33.3 mm |
|---|---|
| Anchura | 14 mm |
| Altura | 3.6 mm |
| Color | Blanco |
| Descripción 1 | Bloqueo |
| Descripción 2 | como recambio para empotrar |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Accesorios para instalación enchufable en edifcios |
|---|---|
| ETIM 6.0 | EC002863 |
| ETIM 7.0 | EC002863 |
| ECLASS 11 | 27440690 |
| ETIM 8.0 | EC002863 |
| ETIM 9.0 | EC002863 |
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
| | - | 76.37kB | |
| | - | 11.69kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 43.32kB | |
| | - | 41.43kB | TIF |
| | - | 16.52kB | |
| | - | 14.81kB | TIF |
| | - | 336.21kB | DXF |
| | - | 23.43kB | JPG |
Número de artículo 05.595.1453.2
Locking device for snap-in panel mount GST18i3-5, retrofit part, white