Volver a la vista general
Borna de tierra WKFN 4 SL/35
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo 56.704.9055.0
Borne de tierra con conexión por cepo para montaje en TS 35, sección: 4mm², anchura: 6 mm, color: verde-amarillo
Resumen
Datos técnicos
Accesorios
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 56.704.9055.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Borna de tierra WKFN 4 SL/35 |
| EAN | 4015573767171 |
| Cantidad mínima de pedido | 100 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 320 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 109 mm |
| Altura embalada | 45 mm |
| Peso bruto embalado | 1020 g |
| Volumen de la caja de cartón | 1570 ccm |
| Peso neto de una pieza | 9.5 g |
| Volumen del artículo | 15.7 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
certificados / homologaciones
Datos generales
| Sección nominal del conductor | 4 mm² |
|---|---|
| Color | Verde/amarillo |
| Número de pisos | 1 |
| Número de conexiones por piso | 2 |
| Anchura del borne | 6 mm |
| Carcasa para aislamiento | PA666 |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| Con certificación ATEX "Ex e" | Sí |
| Método de montaje | Carril DIN (top hat rail) 35/7.5 mm |
| Bornes para instalaciones eléctricas | Sí |
| Número de conexiones por piso | 2 |
| Método de montaje | Carril DIN (top hat rail) 35/7.5 mm |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| Bornes para instalaciones eléctricas | Sí |
Datos técnicos
| Tensión de cortocircuito | 8 kV |
|---|---|
| Grado de polución | 3 |
| Tapa de cierre requerida | Sí |
| Longitud | 51 mm |
| Material de aislamiento | Termoplástico |
| Temperatura de funcionamiento | -40 bis 55 °C |
Datos de conexión
| Tipo de conexión 2 | conexión por cepo |
|---|---|
| Tipo de conexión 1 | conexión por cepo |
| Mínima sección del conductor rígida | 0.13 mm² |
| Máxima sección rígida del conductor | 6 mm² |
| Mínima sección del conductor flexible | 0.13 mm² |
| Máxima sección del conductor multifilar | 4 mm² |
| Desforrado del conductor | 11 mm |
Datos técnicos UL/CSA
| Sección del conductor CSA | 24-10 AWG |
|---|
Datos técnicos ATEX
| Sección del conductor semirígido | 0,13 - 4 |
|---|---|
| Tamaño del cable de conexión rígido | 0,2 - 6 |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Bornes de tierra |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Bornes de tierra |
| ETIM 4.0 | Bornes de tierra |
| ETIM 3.0 | Bornes de tierra |
| ETIM 6.0 | EC000901 |
| ETIM 7.0 | EC000901 |
| ECLASS 11 | 27141141 |
| ETIM 8.0 | EC000901 |
| ETIM 9.0 | EC000901 |
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
| Hoja de datos | - | 150.41kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Información EX | - | 15.24MB | ZIP |
| Declaración de conformidad CE | - | 177.63kB | |
| Declaración de conformidad UKCA | - | 39.32kB | |
| Certificado de conformidad (ATEX) | - | 141.93kB | |
| Homologación UR | - | 294.30kB | |
| Homologación PTB | - | 1.97MB | |
| Homologación DNV | - | 214.57kB | |
| Homologación VDE-UG | - | 3.67MB | |
| Homologación CSA | - | 2.69MB | |
| Homologación CAN-Ex | - | 178.95kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Certificado REACH-SVHC | - | 196.96kB | |
| Certificado RoHS | - | 197.29kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Planos del cliente | - | 66.01kB | |
| Planos del cliente (TIFF) | - | 63.99kB | TIF |
| Planos del cliente (DXF) | - | 2.65MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Imágenes 3D del producto | - | 265.25kB | |
| Datos CAD STEP | - | 597.68kB | STP |
| Datos CAD IGES | - | 1.44MB | IGS |
| Datos CAD JT | - | 2.56kB | JT |
Software
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Datos EPLAN P8 | - | 1.80MB | ZIP |
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo 56.704.9055.0
Borne de tierra con conexión por cepo para montaje en TS 35, sección: 4mm², anchura: 6 mm, color: verde-amarillo