Borna portafusible WTPN 6 FSI24
Borna portafusible WTPN 6 FSI24 tensión asignada 24 V, corriente asignada 30 A, Conexión Push-In, número de pisos 1, número de conexiones por piso 10, sección nominal del conductor 6 mm², tamaño del cable de conexión semirígido sin puntera 0,5mm² - 6mm², método de montaje Carril DIN (top hat rail), color Gris, anchura del borne 8 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0, bornes para instalaciones eléctricas Sí
| Número de pieza | 5D.206.4355.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Borna portafusible WTPN 6 FSI24 |
| EAN | 4049088719097 |
| Cantidad mínima de pedido | 20 |
| País de origen | CN |
| Número del arancel aduanero | 85369095 |
| Longitud empaquetada | 135 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 105 mm |
| Altura embalada | 65 mm |
| Peso bruto embalado | 384 g |
| Volumen de la caja de cartón | 921.375 ccm |
| Peso neto de una pieza | 17.26 g |
| Volumen del artículo | 46.069 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 20 pieza(s) |
| Sección nominal del conductor | 6 mm² |
|---|---|
| Color | Gris |
| Número de pisos | 1 |
| Número de conexiones por piso | 10 |
| Anchura del borne | 8 mm |
| Carcasa para aislamiento | PA |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| Método de montaje | Carril DIN (top hat rail) |
| Bornes para instalaciones eléctricas | Sí |
| Tipo de conexión | Conexión Push-In |
| Número de conexiones por piso | 10 |
| Método de montaje | Carril DIN (top hat rail) |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| Bornes para instalaciones eléctricas | Sí |
| libre de halógenos | Sí |
| Corriente Asignada | 30 A |
|---|---|
| Tensión Asignada | 24 V |
| Tensión de cortocircuito | 6 kV |
| Grado de polución | 3 |
| Tapa de cierre requerida | Sí |
| Longitud | 74.6 mm |
| Material de aislamiento | Termoplástico |
| Anchura | 8 mm |
| Altura | 45.3 mm |
| Temperatura de funcionamiento | -40 bis 55 °C |
| Tipo de conexión | Conexión Push-In |
|---|---|
| Tipo de conexión 1 | Conexión enchufable de entrada |
| Mínima sección del conductor rígida | 0.5 mm² |
| Máxima sección rígida del conductor | 10 mm² |
| Mínima sección del conductor flexible | 0.5 mm² |
| Máxima sección del conductor multifilar | 6 mm² |
| Sección mín. de la cubierta del cable (flexible, semirígida) con punteras del cable | 0.5 mm² |
| Sección máx. del conductor (flexible, rígido) con puntera del cable | 6 mm² |
| Desforrado del conductor | 12 mm |
| Sección del conductor UL | 20-8 AWG |
|---|---|
| Tensión UL | 24 V |
| Corriente facotry wiring | 25 A |
| Corriente field wiring | 25 A |
| Sección del conductor CSA | 20-8 AWG |
| Tensión CSA | 24 V |
| Corriente CSA | 25 A |
| ETIM 9.0 | EC000899 |
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
| 0D.202.7381.0 | WML 7.4/60 | | |
| 0D.206.3527.5 | Peine de unión IVB WTPN 6-5 | | |
| 0D.206.4027.5 | Peine de unión IVB WTPN 6-10 | | |
| 0D.206.8155.5 | SPS 6 | | |
| 0D.206.8055.5 | Conector de comprobación PS 6 | | |
| 0D.206.3427.5 | Peine de unión IVB WTPN 6-4 | | |
| 0D.206.3327.5 | Peine de unión IVB WTPN 6-3 | | |
| 0D.206.3227.5 | Peine de unión IVB WTPN 6-2 | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 108.42kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 123.07kB | |
| | - | 190.16kB | |
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
| | - | 63.68kB | |
| | - | 61.62kB | TIF |
| | - | 1.52MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 482.13kB | |
| | - | 1.14MB | STP |
| | - | 3.13MB | IGS |
| | - | 643.57kB | JT |
Borna portafusible WTPN 6 FSI24 tensión asignada 24 V, corriente asignada 30 A, Conexión Push-In, número de pisos 1, número de conexiones por piso 10, sección nominal del conductor 6 mm², tamaño del cable de conexión semirígido sin puntera 0,5mm² - 6mm², método de montaje Carril DIN (top hat rail), color Gris, anchura del borne 8 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0, bornes para instalaciones eléctricas Sí