Borne de alta corriente WRTN 150 U
Borne de alta corriente WRTN 150 U tensión asignada 1000 V, corriente asignada 309 A, Conexión por tornillo, número de pisos 1, número de conexiones por piso 2, sección nominal del conductor 150 mm², tamaño del cable de conexión semirígido sin puntera 10mm² - 150mm², método de montaje Carril DIN (top hat rail), color Gris, anchura del borne 42 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0
| Número de pieza | 5D.S97.1655.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Borne de alta corriente WRTN 150 U |
| EAN | 4049088725807 |
| Cantidad mínima de pedido | 5 |
| País de origen | CN |
| Número del arancel aduanero | 85369010 |
| Longitud empaquetada | 270 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 215 mm |
| Altura embalada | 125 mm |
| Peso bruto embalado | 1840 g |
| Volumen de la caja de cartón | 7256 ccm |
| Peso neto de una pieza | 329.21 g |
| Volumen del artículo | 1451.2 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 5 pieza(s) |
| Sección nominal del conductor | 150 mm² |
|---|---|
| Color | Gris |
| Número de pisos | 1 |
| Número de conexiones por piso | 2 |
| Anchura del borne | 42 mm |
| Carcasa para aislamiento | PA |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| Método de montaje | Carril DIN (top hat rail) |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Número de conexiones por piso | 2 |
| Método de montaje | Carril DIN (top hat rail) |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| libre de halógenos | Sí |
| Corriente Asignada | 309 A |
|---|---|
| Tensión Asignada | 1000 V |
| Tensión de cortocircuito | 8 kV |
| Grado de polución | 3 |
| Tapa de cierre requerida | No |
| Longitud | 220 mm |
| Material de aislamiento | Termoplástico |
| Anchura | 42 mm |
| Altura | 119.5 mm |
| Temperatura de funcionamiento | -40 - 55 °C |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
|---|---|
| Tipo de conexión 1 | conexión por tornillo |
| Mínima sección del conductor rígida | 10 mm² |
| Máxima sección rígida del conductor | 150 mm² |
| Mínima sección del conductor flexible | 10 mm² |
| Máxima sección del conductor multifilar | 150 mm² |
| Par de apriete del conductor | 15 Nm |
| Sección del conductor UL | 10 AWG - 300 kcmil |
|---|---|
| Tensión UL | 1500 V |
| Corriente facotry wiring | 285 A |
| Corriente field wiring | 285 A |
| Sección del conductor CSA | 10 AWG - 300 kcmil |
| Tensión CSA | 1500 V |
| Corriente CSA | 285 A |
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
| 0D.S43.3327.0 | Peine de unión VB WRTN 120-3 | | |
| 0D.S43.3227.0 | Peine de unión VB WRTN 120-2 | | |
| 0D.210.7056.0 | WMP 10-10 | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 114.80kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 623.46kB | |
| | - | 587.78kB | |
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
| | - | 72.55kB | |
| | - | 70.49kB | TIF |
| | - | 3.61MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 1.60MB | |
| | - | 7.46MB | STP |
| | - | 21.66MB | IGS |
| | - | 3.93MB | JT |
Borne de alta corriente WRTN 150 U tensión asignada 1000 V, corriente asignada 309 A, Conexión por tornillo, número de pisos 1, número de conexiones por piso 2, sección nominal del conductor 150 mm², tamaño del cable de conexión semirígido sin puntera 10mm² - 150mm², método de montaje Carril DIN (top hat rail), color Gris, anchura del borne 42 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0