Borne de alta corriente WRTN 35
Borne de alta corriente WRTN 35 tensión asignada 1000 V, corriente asignada 125 A, Conexión por tornillo, número de pisos 1, número de conexiones por piso 2, sección nominal del conductor 35 mm², tamaño del cable de conexión semirígido sin puntera 2,5mm² - 35mm², método de montaje Carril DIN (top hat rail), color Gris, anchura del borne 27 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0
| Número de pieza | 5D.S35.1555.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Borne de alta corriente WRTN 35 |
| EAN | 4049088725531 |
| Cantidad mínima de pedido | 10 |
| País de origen | CN |
| Número del arancel aduanero | 85369010 |
| Longitud empaquetada | 280 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 172 mm |
| Altura embalada | 64 mm |
| Peso bruto embalado | 880 g |
| Volumen de la caja de cartón | 3082 ccm |
| Peso neto de una pieza | 77.96 g |
| Volumen del artículo | 308.2 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |
| Sección nominal del conductor | 35 mm² |
|---|---|
| Color | Gris |
| Número de pisos | 1 |
| Número de conexiones por piso | 2 |
| Anchura del borne | 27 mm |
| Carcasa para aislamiento | PA |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| Método de montaje | Carril DIN (top hat rail) |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Número de conexiones por piso | 2 |
| Método de montaje | Carril DIN (top hat rail) |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| libre de halógenos | Sí |
| Corriente Asignada | 125 A |
|---|---|
| Tensión Asignada | 1000 V |
| Tensión de cortocircuito | 8 kV |
| Grado de polución | 3 |
| Tapa de cierre requerida | No |
| Longitud | 107.7 mm |
| Material de aislamiento | Termoplástico |
| Anchura | 30.8 mm |
| Altura | 50 mm |
| Temperatura de funcionamiento | -40 - 55 °C |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
|---|---|
| Tipo de conexión 1 | conexión por tornillo |
| Mínima sección del conductor rígida | 2.5 mm² |
| Máxima sección rígida del conductor | 35 mm² |
| Mínima sección del conductor flexible | 2.5 mm² |
| Máxima sección del conductor multifilar | 35 mm² |
| Par de apriete del conductor | 5 Nm |
| Sección del conductor UL | 14-1 AWG |
|---|---|
| Tensión UL | 1500 V |
| Corriente facotry wiring | 130 A |
| Corriente field wiring | 130 A |
| Sección del conductor CSA | 14-1 AWG |
| Tensión CSA | 1500 V |
| Corriente CSA | 130 A |
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
| 0D.S25.3327.0 | Peine de unión VB WRTN 25-3 | | |
| 0D.S25.6055.8 | Tapa ADWRTN 25 GE | | |
| 0D.202.7281.0 | WML 9.8/60 | | |
| 0D.S25.6055.5 | Tapa ADWRTN 25 RT | | |
| 0D.S25.6055.6 | Tapa ADWRTN 25 BL | | |
| 0D.S25.6055.1 | Tapa ADWRTN 25 SW | | |
| 0D.S25.6055.9 | Tapa ADWRTN 25 OR | | |
| 0D.S25.6055.0 | Tapa ADWRTN 25 | | |
| 0D.S25.3227.0 | Peine de unión VB WRTN 25-2 | | |
| 0D.210.7056.0 | WMP 10-10 | | |
| 0D.S25.6055.7 | Tapa ADWRTN 25 GN | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 125.53kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 623.46kB | |
| | - | 587.78kB | |
| | - | 797.02kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 80.55kB | |
| | - | 78.47kB | TIF |
| | - | 1.80MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 693.20kB | |
| | - | 2.30MB | STP |
| | - | 6.66MB | IGS |
| | - | 1.30MB | JT |
Borne de alta corriente WRTN 35 tensión asignada 1000 V, corriente asignada 125 A, Conexión por tornillo, número de pisos 1, número de conexiones por piso 2, sección nominal del conductor 35 mm², tamaño del cable de conexión semirígido sin puntera 2,5mm² - 35mm², método de montaje Carril DIN (top hat rail), color Gris, anchura del borne 27 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0