Borne de alta corriente WRTN 95 U
Borne de alta corriente WRTN 95 U tensión asignada 1000 V, corriente asignada 232 A, Conexión por tornillo, número de pisos 1, número de conexiones por piso 2, sección nominal del conductor 95 mm², tamaño del cable de conexión semirígido sin puntera 2,5mm² - 95mm², método de montaje Carril DIN (top hat rail), color Gris, anchura del borne 32 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0
|
Número de pieza
|
5D.S95.1655.0
|
|---|---|
|
Descripción de los artículos
|
Borne de alta corriente WRTN 95 U
|
|
EAN
|
4049088725708
|
|
Cantidad mínima de pedido
|
10
|
|
País de origen
|
CN
|
|
Número del arancel aduanero
|
85369010
|
|
Longitud empaquetada
|
320 mm
|
|---|---|
|
Anchura embalada
|
210 mm
|
|
Altura embalada
|
120 mm
|
|
Peso bruto embalado
|
2064 g
|
|
Volumen de la caja de cartón
|
8064 ccm
|
|
Peso neto de una pieza
|
189.05 g
|
|
Volumen del artículo
|
806.4 ccm
|
|
Empaquetado
|
cartón
|
|
Unidad de embalaje
|
10 pieza(s)
|
|
Sección nominal del conductor
|
95 mm²
|
|---|---|
|
Color
|
Gris
|
|
Número de pisos
|
1
|
|
Número de conexiones por piso
|
2
|
|
Anchura del borne
|
32 mm
|
|
Carcasa para aislamiento
|
PA
|
|
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94
|
V0
|
|
Método de montaje
|
Carril DIN (top hat rail)
|
|
Tipo de conexión
|
Conexión por tornillo
|
|
Número de conexiones por piso
|
2
|
|
Método de montaje
|
Carril DIN (top hat rail)
|
|
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94
|
V0
|
|
libre de halógenos
|
Sí
|
|
Corriente Asignada
|
232 A
|
|---|---|
|
Tensión Asignada
|
1000 V
|
|
Tensión de cortocircuito
|
8 kV
|
|
Tapa de cierre requerida
|
No
|
|
Longitud
|
132 mm
|
|
Material de aislamiento
|
Termoplástico
|
|
Anchura
|
32 mm
|
|
Altura
|
110.5 mm
|
|
Temperatura de funcionamiento
|
-40 - 55 °C
|
|
Tipo de conexión
|
Conexión por tornillo
|
|---|---|
|
Tipo de conexión 1
|
conexión por tornillo
|
|
Mínima sección del conductor rígida
|
2.5 mm²
|
|
Máxima sección rígida del conductor
|
95 mm²
|
|
Mínima sección del conductor flexible
|
2.5 mm²
|
|
Máxima sección del conductor multifilar
|
95 mm²
|
|
Par de apriete del conductor
|
10 Nm
|
|
Sección del conductor UL
|
14-4/0 AWG
|
|---|---|
|
Tensión UL
|
1500 V
|
|
Corriente facotry wiring
|
230 A
|
|
Corriente field wiring
|
230 A
|
|
Sección del conductor CSA
|
14-4/0 AWG
|
|
Tensión CSA
|
1500 V
|
|
Corriente CSA
|
230 A
|
|
ETIM 9.0
|
EC000897
|
|---|
|
ROHS conformity status
|
Conforme
|
|---|---|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Conforme
|
Accesorios
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 0D.202.7281.0 | WML 9.8/60 |
|
|
| 0D.210.7056.0 | WMP 10-10 |
|
|
| 0D.S70.3327.0 | Peine de unión VB WRTN 70-3 |
|
|
| 0D.S70.3227.0 | Peine de unión VB WRTN 70-2 |
|
|
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 145.06kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 623.46kB | |
|
|
- | 587.78kB | |
|
|
- | 797.02kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.96kB | |
|
|
- | 197.28kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 106.77kB | |
|
|
- | 104.54kB | TIF |
|
|
- | 4.02MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 2.00MB | |
|
|
- | 11.20MB | STP |
|
|
- | 29.04MB | IGS |
|
|
- | 5.24MB | JT |
Borne de alta corriente WRTN 95 U tensión asignada 1000 V, corriente asignada 232 A, Conexión por tornillo, número de pisos 1, número de conexiones por piso 2, sección nominal del conductor 95 mm², tamaño del cable de conexión semirígido sin puntera 2,5mm² - 95mm², método de montaje Carril DIN (top hat rail), color Gris, anchura del borne 32 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0