Borne de alta corriente WRTN 95
Borne de alta corriente WRTN 95 tensión asignada 1000 V, corriente asignada 232 A, Conexión por tornillo, número de pisos 1, número de conexiones por piso 2, sección nominal del conductor 95 mm², tamaño del cable de conexión semirígido sin puntera 2,5mm² - 95mm², método de montaje Carril DIN (top hat rail), color Gris, anchura del borne 32 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0
| Número de pieza | 5D.S95.1555.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Borne de alta corriente WRTN 95 |
| EAN | 4049088725692 |
| Cantidad mínima de pedido | 10 |
| País de origen | CN |
| Número del arancel aduanero | 85369010 |
| Longitud empaquetada | 268 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 205 mm |
| Altura embalada | 78 mm |
| Peso bruto embalado | 1438 g |
| Volumen de la caja de cartón | 4285 ccm |
| Peso neto de una pieza | 132.46 g |
| Volumen del artículo | 428.5 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |
| Sección nominal del conductor | 95 mm² |
|---|---|
| Color | Gris |
| Número de pisos | 1 |
| Número de conexiones por piso | 2 |
| Anchura del borne | 32 mm |
| Carcasa para aislamiento | PA |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| Método de montaje | Carril DIN (top hat rail) |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Número de conexiones por piso | 2 |
| Método de montaje | Carril DIN (top hat rail) |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| libre de halógenos | Sí |
| Corriente Asignada | 232 A |
|---|---|
| Tensión Asignada | 1000 V |
| Tensión de cortocircuito | 8 kV |
| Tapa de cierre requerida | No |
| Longitud | 132 mm |
| Material de aislamiento | Termoplástico |
| Anchura | 32 mm |
| Altura | 58.2 mm |
| Temperatura de funcionamiento | -40 - 55 °C |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
|---|---|
| Tipo de conexión 1 | conexión por tornillo |
| Mínima sección del conductor rígida | 2.5 mm² |
| Máxima sección rígida del conductor | 95 mm² |
| Mínima sección del conductor flexible | 2.5 mm² |
| Máxima sección del conductor multifilar | 95 mm² |
| Par de apriete del conductor | 10 Nm |
| Sección del conductor UL | 14-4/0 AWG |
|---|---|
| Tensión UL | 1500 V |
| Corriente facotry wiring | 230 A |
| Corriente field wiring | 230 A |
| Sección del conductor CSA | 14-4/0 AWG |
| Tensión CSA | 1500 V |
| Corriente CSA | 230 A |
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
| 0D.S70.6055.0 | Tapa ADWRTN 70 | | |
| 0D.S70.6055.6 | Tapa ADWRTN 70 BL | | |
| 0D.S70.6055.8 | Tapa ADWRTN 70 GE | | |
| 0D.S70.6055.9 | Tapa ADWRTN 70 OR | | |
| 0D.210.7056.0 | WMP 10-10 | | |
| 0D.S70.6055.1 | Tapa ADWRTN 70 SW | | |
| 0D.S70.3327.0 | Peine de unión VB WRTN 70-3 | | |
| 0D.S70.3227.0 | Peine de unión VB WRTN 70-2 | | |
| 0D.S70.6055.5 | Tapa ADWRTN 70 RT | | |
| 0D.S70.6055.7 | Tapa ADWRTN 70 GN | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 131.82kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 623.46kB | |
| | - | 587.78kB | |
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
| | - | 91.99kB | |
| | - | 89.85kB | TIF |
| | - | 1.85MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 773.84kB | |
| | - | 3.29MB | STP |
| | - | 7.96MB | IGS |
| | - | 1.40MB | JT |
Borne de alta corriente WRTN 95 tensión asignada 1000 V, corriente asignada 232 A, Conexión por tornillo, número de pisos 1, número de conexiones por piso 2, sección nominal del conductor 95 mm², tamaño del cable de conexión semirígido sin puntera 2,5mm² - 95mm², método de montaje Carril DIN (top hat rail), color Gris, anchura del borne 32 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0